ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75ALS192

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -3 to 3 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 45000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -3 to 3 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 45000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 最大 20Mbaud で動作する設計
  • 3 ステート TTL 互換
  • 5V 単一電源動作
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • 相補出力のイネーブル入力
  • AM26LS31の性能向上版
  • ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 最大 20Mbaud で動作する設計
  • 3 ステート TTL 互換
  • 5V 単一電源動作
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • 相補出力のイネーブル入力
  • AM26LS31の性能向上版

これらの 4 つの差動ライン ドライバは、ツイストペアまたは平行線伝送線路上でデータを伝送するためのものです。これらのドライバは ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たしており、3 ステート TTL 回路と互換性があります。高度な低消費電力ショットキー テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。スタンバイ時の消費電流はわずか 26mA (標準値) であり、伝搬遅延時間は 10ns 未満 (標準値) です。

高インピーダンス入力により、入力電流は低く (High レベルでは 1µA 未満、Low レベルでは 100µA 未満) 保たれます。相補出力イネーブル入力 (G および G) により、High 入力レベルと Low 入力レベルのどちらででもこれらのデバイスを有効化できます。SN75ALS192 は 20Mbit/s を超えるデータ レートに対応でき、SN75ALS193 クワッド ライン レシーバと組み合わせて動作するように設計されています。

SN75ALS192 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

これらの 4 つの差動ライン ドライバは、ツイストペアまたは平行線伝送線路上でデータを伝送するためのものです。これらのドライバは ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たしており、3 ステート TTL 回路と互換性があります。高度な低消費電力ショットキー テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。スタンバイ時の消費電流はわずか 26mA (標準値) であり、伝搬遅延時間は 10ns 未満 (標準値) です。

高インピーダンス入力により、入力電流は低く (High レベルでは 1µA 未満、Low レベルでは 100µA 未満) 保たれます。相補出力イネーブル入力 (G および G) により、High 入力レベルと Low 入力レベルのどちらででもこれらのデバイスを有効化できます。SN75ALS192 は 20Mbit/s を超えるデータ レートに対応でき、SN75ALS193 クワッド ライン レシーバと組み合わせて動作するように設計されています。

SN75ALS192 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
SN75ALS194 アクティブ クワッド差動ライン ドライバ Separate active-high enable inputs

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75ALS192 クワッド差動ライン ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024/03/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ