ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN4572-Q1

プレビュー

製品詳細

Features Self-supplied, Sleep, Standby, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN FD, CAN FD Light, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V, 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8 V to 3.6 V Signaling rate (max) (Mbps) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Self-supplied, Sleep, Standby, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN FD, CAN FD Light, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V, 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8 V to 3.6 V Signaling rate (max) (Mbps) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
    • 温度:–40℃~125℃ TA
  • 機能安全対応
  • CAN SIC トランシーバ内蔵 CAN FD コントローラ
  • ISO 11898-1:2024 に対応した CAN FD および FD Light コントローラ
  • トランシーバは、最大 5Mbps までの ISO 11898-2:2024 付録 A の要件に準拠しています
  • 最大 40MHz の SPI クロック速度で、最大 5Mbps の CAN FD データ レートをサポート
  • Classic CAN との下位互換性をサポート
  • 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ、フェイルセーフ
  • CAN バス上で広い動作範囲
    • ±58V のバス故障保護
    • ±12V 同相モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • 電源オンおよびオフ時のグリッチ フリー動作
  • AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
    • 温度:–40℃~125℃ TA
  • 機能安全対応
  • CAN SIC トランシーバ内蔵 CAN FD コントローラ
  • ISO 11898-1:2024 に対応した CAN FD および FD Light コントローラ
  • トランシーバは、最大 5Mbps までの ISO 11898-2:2024 付録 A の要件に準拠しています
  • 最大 40MHz の SPI クロック速度で、最大 5Mbps の CAN FD データ レートをサポート
  • Classic CAN との下位互換性をサポート
  • 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ、フェイルセーフ
  • CAN バス上で広い動作範囲
    • ±58V のバス故障保護
    • ±12V 同相モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • 電源オンおよびオフ時のグリッチ フリー動作

TCAN4572-Q1は、CAN 信号改善対応 (SIC) トランシーバを内蔵した CAN FD コントローラです。CAN FD コントローラは、ISO11898-1:2015 の仕様および ISO11898-2:2016 の物理層要件に準拠しています。さらに、この CAN コントローラは CAN FD Light プロトコルをサポートしています。TCAN4572-Q1は、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を介して CAN バスとシステム プロセッサ間のインターフェイスを提供し、プロセッサへのポート拡張または CAN FD サポートを可能にします。TCAN4572-Q1は、ISO11898-2:2016 のウェークアップ パターン (WUP) を実装した CAN バスを使用するバス ウェークをサポートしています。

このデバイスには、デバイスおよび CAN バスの堅牢性を高める多数の保護機能が含まれています。これらの機能には、フェイルセーフ モード、内部ドミナント状態タイムアウト、および広いバス動作範囲が含まれます。

TCAN4572-Q1は、CAN 信号改善対応 (SIC) トランシーバを内蔵した CAN FD コントローラです。CAN FD コントローラは、ISO11898-1:2015 の仕様および ISO11898-2:2016 の物理層要件に準拠しています。さらに、この CAN コントローラは CAN FD Light プロトコルをサポートしています。TCAN4572-Q1は、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を介して CAN バスとシステム プロセッサ間のインターフェイスを提供し、プロセッサへのポート拡張または CAN FD サポートを可能にします。TCAN4572-Q1は、ISO11898-2:2016 のウェークアップ パターン (WUP) を実装した CAN バスを使用するバス ウェークをサポートしています。

このデバイスには、デバイスおよび CAN バスの堅牢性を高める多数の保護機能が含まれています。これらの機能には、フェイルセーフ モード、内部ドミナント状態タイムアウト、および広いバス動作範囲が含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TCAN4551-Q1 アクティブ CAN トランシーバ統合型車載 CAN FD コントローラ CAN FD variant

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN4572-Q1 トランシーバ内蔵車載用コントローラ エリア ネットワーク フ レキシブル データ レート (CAN FD) コントローラ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN4572EVM — TCAN4572 評価基板

TCAN4572EVM は、車載 CAN FD コントローラで TCAN4572-Q1 を採用し、トランシーバを内蔵しています。この評価基板を使用すると、内蔵 CAN FD コントローラや追加のチャネルを必要とせずに、SPI 経由で CAN FD または CAN FD Light アプリケーションにアクセス可能なマイコンを実現できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
認証

TCAN4572EVM-DOC-CERT — TCAN4572EVM EU 適合宣言 (DoC)

TCAN4572EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ