ホーム インターフェイス IO-Link とデジタル I/O

TIOL111

アクティブ

製品詳細

Type IO-Link IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 Features Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type IO-Link IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 Features Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DMW) 10 7.5 mm² (2.5 mm × 3 mm)
  • 7V~36V の電源電圧
  • PNP、NPN、またはIO-Linkとして構成可能な出力
    • IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3データ・レートのサポート
  • 低い残留電圧: 250mAで1.75V
  • 電流制限を50mA~350mAに設定可能
  • ±65Vの過渡耐性、100µs未満
  • L+、CQ、L- で最大 60V の逆極性保護
  • L+およびCQの内蔵EMC保護
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5サージ
  • 誘導性負荷の高速消磁: 最大1.5H
  • 大きな容量性負荷駆動能力
  • CQリーク電流2µA未満
  • 静止電流1.5mA未満
  • 最大電流20mAの内蔵LDOオプション
    • TIOL111: LDOなし
    • TIOL1113: 3.3V LDO
    • TIOL1115: 5V LDO
  • 過熱警告とサーマル保護
  • リモート・ウェイクアップ・インジケータ
  • 障害インジケータ
  • 拡張周囲温度範囲: -40℃~125℃
  • 2.5mm×3mmの10ピンVSONパッケージ
  • 7V~36V の電源電圧
  • PNP、NPN、またはIO-Linkとして構成可能な出力
    • IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3データ・レートのサポート
  • 低い残留電圧: 250mAで1.75V
  • 電流制限を50mA~350mAに設定可能
  • ±65Vの過渡耐性、100µs未満
  • L+、CQ、L- で最大 60V の逆極性保護
  • L+およびCQの内蔵EMC保護
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5サージ
  • 誘導性負荷の高速消磁: 最大1.5H
  • 大きな容量性負荷駆動能力
  • CQリーク電流2µA未満
  • 静止電流1.5mA未満
  • 最大電流20mAの内蔵LDOオプション
    • TIOL111: LDOなし
    • TIOL1113: 3.3V LDO
    • TIOL1115: 5V LDO
  • 過熱警告とサーマル保護
  • リモート・ウェイクアップ・インジケータ
  • 障害インジケータ
  • 拡張周囲温度範囲: -40℃~125℃
  • 2.5mm×3mmの10ピンVSONパッケージ

TIOL111(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。デバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタはリモート・ノードとの通信を開始してデータを交換でき、TIOL111(x) は通信の完全な物理レイヤとして機能します。

これらのデバイスは、1.2kV (500Ω)のIEC 61000-4-5サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。

電圧不足、過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。

TIOL111(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。デバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタはリモート・ノードとの通信を開始してデータを交換でき、TIOL111(x) は通信の完全な物理レイヤとして機能します。

これらのデバイスは、1.2kV (500Ω)のIEC 61000-4-5サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。

電圧不足、過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TIOL112 アクティブ 低残留電圧、サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス トランシーバ Low residual voltage of 0.9 V (max) at 200 mA, lower junction-to-ambient thermal resistance, slower driver slew rates to reduce overshoots

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TIOL111、TIOL111x サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス・トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020/04/02
ホワイト・ペーパー センサとアクチュエータに適した産業用通信規格の選定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2021/07/16
アプリケーション概要 Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) 2021/05/07
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020/06/17
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
アプリケーション概要 Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 2019/03/26
技術記事 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers PDF | HTML 2018/11/08
技術記事 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017/09/28
技術記事 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017/09/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link トランシーバの評価基板

TIOL1115 評価基板を使用すると、TI の TIOL111x IO-Link トランシーバ ファミリを評価できます。  この評価基板は、すべての IO-Link 機能とオンチップ 5-V LDO を実現する TIOL1115 を搭載しています。  TIOL111 ファミリ全体でピン互換性があるので、この評価基板は TIOL111 (LDO なし) と TIOL1113 (3.3-V LDO) をサポートすることもできます。  この評価基板には、L+、L-、CQ、TX、RX (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TIOL111 IBIS Model

SLLM362.ZIP (59 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00461 — MSP430 FRAM テクノロジの活用による IO-Link ファームウェア更新のリファレンスデザイン

IO-Link は、システム制御とフィールド レベル間通信のための新たなオプションを提供します。今日では、最も小さいセンサでも、強力なマイクロコントローラと、数千行のソフトウェア コードを内蔵しています。バグ修正や、新しい機能を有効にするなどの目的で、ファームウェアの更新が必要になる場合があります。このリファレンス デザインは、マイコンとフラッシュ メモリの組み合わせではなく、FRAM 技術採用の MSP430 マイコンを使用し、IO-Link 経由でファームウェアをアップデートする際に大きな利点を提供します。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010016 — 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン

高速なタイミングとサイクル時間が求められる PLC アプリケーションに対応するため、このリファレンス デザインでは 8 ポートの IO-Link マスタを実装しています。これによりそのような要件を満たすシステムを実現できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRUベースのフレーム ハンドラにより、タイミングと時間同期を非常に柔軟に設定できます。このデザインは、非常にユニバーサルでスケーラブルな IO-Link マスタを構築するため役立ちます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01239 — CapTIvate学習ボタンを持つ近接スイッチのリファレンス デザイン

これはMSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジーを超小型の 3.5mm 幅 PCB で使用した静電容量式タッチ ボタンのリファレンス デザインです。このボタンは、近接スイッチの設定ボタンとしてよく使用されます。高度に統合された IO-Link PHY と組み合わせることで、PNP または NPN の柔軟な出力が実現されます。この SIO ステージは逆極性、ESD、EFT、サージから保護し、設計が IEC 61000-4 規格に準拠できるようにします。アナログ出力信号を使用するホール センサにより、静電容量式タッチ ボタンを使用し、磁界強度を疑似的なタッチ (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01250 — 予測メンテナンスが可能なスマート ソレノイド ドライバのリファレンス デザイン

付加的なモニタ制御機能と診断機能を実装するソレノイド ドライバのリファレンス デザインです。これらの機能により、ばねの緩み検出、バルブ経年劣化の認識、ソレノイド電流の動的制御を実現します。この予知保全機能セットは、工場のダウンタイムを短縮、または完全に無くすために役立ちます。さらに、ソレノイド電流の制御機能は、電力消費の低減とバルブ寿命の延長に貢献します。統合された IO-Link インターフェイスは、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)とアクチュエータ間での通信を可能にし、予知保全機能を活用します。マイコン(MCU)の PWM 出力を使用して FET (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01335 — RTD フロント エンド搭載の超小型 IO-Link センサ トランスミッタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、保護機能と抵抗性温度ディテクタ(RTD)センサ フロント エンドを統合し、わずか 6mm 幅の小型フォーム ファクタ基板で IO-Link 通信を実現します。高度に統合された超小型の IO-Link PHY は以下を提供します。ESD、EFT、サージ保護、逆極性保護。内蔵 LDO と構成可能な出力電流を通じて、容易かつ柔軟なシステムの実装を可能にすると同時に、超低残留電圧により低消費電力を実現できます。24 ビット デルタ シグマ A/D コンバータ(ADC)は RTD の値(PT100 温度センサ)をキャプチャします。マイコンはこの値を変換し、IO-Link (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01386 — IO-Link 採用の超音波距離センサのリファレンス デザイン

高度な統合と最適化されたレイアウトにより M12 ハウジングに適合する超音波距離センサのリファレンス デザインです。このデザインは、システム制御機能と通信するための IO-Link インターフェイスを実装しており、その結果、インダストリ 4.0 に対応しています。  超音波センサの目的は、物体の色、透明度、表面の特性や周囲の環境に関係なく、物体を検出したり距離を測定したりすることです。超音波センサは、工場やプロセス プラントのような過酷な環境でも動作できます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01437 — IO-Linkインターフェイス付きRGB信号ライトのリファレンス デザイン

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート スタックライトのリファレンス デザインです。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。このデザインは低消費電力で、IO-Link インターフェイスからの電力で動作できます。

このリファレンス デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01478 — デジタル出力と DC/DC を搭載した IO-Link のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度の IO-Link トランシーバ モジュール、デジタル出力 (DO) (1) チャネル、DC/DC 降圧コンバータを含む構成が可能であることを示します。このモジュールには DC/DC が搭載されており、マイコン (MCU)、センサ、ディスプレイなど広範な外部デバイスに電力を供給できます。IO-Link と DO の各通信チャネルは、さまざまなアプリケーションに対応できる、幅広いフレキシビリティを提供します。このリファレンス デザインは、流量計、液面センサ、モーション (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMW) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ