TLIN1124A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A、および ISO 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
- 機能安全対応
- 広い動作入力電圧範囲
- VSUP 範囲:5 V~28V
- 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
- 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
- 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ
- ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート
- LIN バスからのリモート ウェイクアップ
- SLP によるローカル ウェイクアップ
- 1 つのパッケージに 4 つの LIN チャネルを搭載し、ダイオードおよびコマンダ用プルアップ抵抗を内蔵しています (通常モードでは ±6% の許容差を持つプルアップ)
- すべての 4 つの LIN チャネルに対して、より厳しい範囲 (27k ~ 48k) のレスポンダ用プルアップが内蔵されています
- 外部電源レギュレータを制御する INHN ピン
- 2.97V ~ 5.5V の Vio ロジック インターフェイスをサポート
- 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
- 保護機能:
- バス故障保護:±40V
- VSUP と VIO の低電圧保護
- 故障したチャネルが長時間バスを占有することを防ぐための TXD ドミナント タイムアウト保護機能
- オンチップでの過剰な消費電力を防止する LIN ドミナント タイムアウトの保護機能
- サーマル シャットダウン保護機能
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ。
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた 3.5mm × 5.5mm QFN パッケージ
TLIN1124A-Q1 は、デバイスは、コマンダおよびレスポンダ終端、インヒビット、ウェイク アップ機能、および保護機能を内蔵したクワッド ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバであり、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4、および SAE J2602-1 規格に準拠しています。
LIN は単線式の双方向バスで、データ レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。LIN レシーバは、インライン プログラミングに対応するため、最大 100kbps のデータ レートをサポートします。
TLIN1124A-Q1 デバイスは、動作電圧範囲 (5V ~ 28V) が広く、拡張された LIN バス故障保護 (±40V) を備えた 12V バッテリ アプリケーションに対応しています。このデバイスは、TXDx 入力の LIN プロトコルのデータ ストリームを、電流が制限された波形整形ドライバを使用して LINx バス信号に変換し、電磁気放射 (EME) を低減します。このレシーバはデータ ストリームをロジック レベル信号に変換し、プッシュプル型の RXD 出力ピンを介してマイクロプロセッサへ送信します。スリープ モードからLINバスやSLPピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。
内蔵されたコマンダおよびレスポンダ用のダイオードと抵抗、静電放電 (ESD) 保護、および故障保護により、設計者はシステムにおいて基板スペースを節約できます。このデバイスは、グランドのシフトや電源電圧の切断が発生した場合に、LIN を介した電源への逆流電流を防止します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLIN1124A-Q1 内蔵コマンダ用プルアップ抵抗およびインヒビット機能を備 えた車載向けクワッド ローカル相互接続ネットワーク (LIN) トランシーバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/25 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLIN1124AEVM — TLIN1124A 評価基板
TLIN1124AEVM は、TI の TLIN1124A-Q1 デバイスを評価する機能をユーザーに提供します。TLIN1124AEVM には、TLIN1124AQ1 デバイスが実装されており、トランシーバとの間ですべてのピンと信号を監視および評価するためのコネクタとテスト ポイントが実装されています。また、この評価基板は、4 個の LIN チャネルのそれぞれでコマンダ ノードのプルアップ用フットプリントを確保しているほか、容量性フィルタリングと、保護ダイオードを使用した過渡電圧保護の領域も確保しています。
TLIN1124AEVM-DOC-CERT — RoHS Certification for TLIN1124AEVM
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。