ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS542021

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.5V ~ 30V
    • 選択可能な可変出力 (TPS542021)、5V 固定出力 (TPS542025)
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 基準電圧: 0.6V ± 1.5% (25°C)
    • 低ドロップ アウト モードをサポート
  • 高効率
    • MOSFET 内蔵:100mΩ および 60mΩ
    • 低いシャットダウン時電流 2µA、静止電流 26µA
    • パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
  • 使いやすさ
    • 内部ループ補償付きピーク電流モード制御
    • 固定スイッチング周波数:500kHz
    • 内部ソフト スタート:5ms
    • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
    • ヒカップ モード保護による 2 つの MOSFET の過電流保護
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • TPS54202 を使用した P2P、B2B
    • SOT-23 (6)、SOT-563 パッケージ
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.5V ~ 30V
    • 選択可能な可変出力 (TPS542021)、5V 固定出力 (TPS542025)
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 基準電圧: 0.6V ± 1.5% (25°C)
    • 低ドロップ アウト モードをサポート
  • 高効率
    • MOSFET 内蔵:100mΩ および 60mΩ
    • 低いシャットダウン時電流 2µA、静止電流 26µA
    • パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
  • 使いやすさ
    • 内部ループ補償付きピーク電流モード制御
    • 固定スイッチング周波数:500kHz
    • 内部ソフト スタート:5ms
    • 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
    • ヒカップ モード保護による 2 つの MOSFET の過電流保護
    • ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • TPS54202 を使用した P2P、B2B
    • SOT-23 (6)、SOT-563 パッケージ

TPS54202x は、入力電圧範囲 4.5V ~ 30V、2A 出力の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54202x には MOSFET が内蔵され、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。TPS542025 は 5V 固定出力を供給し、FB (フィードバック) 抵抗をさらに減らすことで BOM (部品表) を節減します。TPS542021 は、FB 抵抗構成を変えることで出力電圧を調整できます。

TPS54202x は、パルス周波数変調で動作することで、軽負荷時の効率をより向上させ、電力損失を低減します。電磁干渉 (EMI) 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。

TPS54202x は、入力電圧範囲 4.5V ~ 30V、2A 出力の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

TPS54202x には MOSFET が内蔵され、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。TPS542025 は 5V 固定出力を供給し、FB (フィードバック) 抵抗をさらに減らすことで BOM (部品表) を節減します。TPS542021 は、FB 抵抗構成を変えることで出力電圧を調整できます。

TPS54202x は、パルス周波数変調で動作することで、軽負荷時の効率をより向上させ、電力損失を低減します。電磁干渉 (EMI) 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54202x 4.5V ~ 30V、2A、EMI 対応、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/12/16
証明書 TPS542021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS542021EVM — TPS542021 評価基板

TPS542021 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT236 パッケージに封止済みです。TPS542021EVM は、降圧コンバータ TPS542021 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS542021EVM は、5V ~ 30V の入力 (公称 24V) で動作し、2A で 5V 出力を供給します。また、この評価基板は、フィードバック ループ測定向けの AC 信号注入端子も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ