TPS61088
- 2.7V~12V の入力電圧範囲
- 4.5V~12.6V の出力電圧範囲
- 10Aのスイッチ電流
- VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 3 A のとき最大 91% の効率
- 軽負荷時に、PFM モードと強制 PWM モードのモード選択が可能
- シャットダウン時の VIN ピン電流:1.0µA
- スイッチ・ピーク電流制限を抵抗によりプログラム可能
- 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- プログラマブル・ソフト・スタート
- 13.2V での出力過電圧保護
- サイクル単位の過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 4.50mm × 3.50mm 20 ピン VQFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS61088 を使用するカスタム設計を作成
TPS61088 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、11mΩ のパワー・スイッチと 13mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムにおいて高効率で小型のソリューションを実現できます。TPS61088 は、2V~12V の広い入力電圧範囲を備えており、1 セルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションに対応できます。このデバイスには 10A のスイッチ電流能力があり、最高 12.6V の出力電圧を供給できます。
TPS61088 は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61088 は、中負荷から重負荷の状況ではパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷の状況では、MODE ピンにより選択できる 2 つの動作モードがあります。1 つは効率向上のためのパルス周波数変調 (PFM) モードです。もう 1 つは強制 PWM モードで、低いスイッチング周波数で発生するアプリケーションの問題を回避できます。PWM モードでのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.2MHz の範囲で設定可能です。また、TPS61088 にはプログラム可能なソフトスタート機能と、可変のスイッチング・ピーク電流制限機能も実装されています。さらに、このデバイスには 13.2V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。
TPS61088 は、4.50mm × 3.50mm の 20 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 評価基板
この評価基板には、200kHz ~ 2MHz、最大 10A スイッチ電流の統合型同期整流 昇圧コンバータ TPS61088 が搭載されてます。評価基板の出力電圧は 9V、VIN = 3.3V、Vo = 9V、Io = 3A の条件に設定されており、効率は最大 90% に達する可能性があります。
TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP4451 — 入出力機能付きの USB-C DFP+ USB-A 外付けパワー バンク バッテリ高速充電に関するリファレンス デザイン
本設計は、USB Type-C DFP と USB Type-A ポートを備え、高電圧放電に対応したパワー バンクのリファレンス デザインです。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。入力ポートの接続 / 切断を自動的に検出でき、出力ポートについても同様に検出できます。
PMP9772 — TPS61088 による低入力電圧、大出力電流の昇圧コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス設計は、TPS61088 と TLV61220 を組み合わせることで、非常に低入力電圧での大電流昇圧用途に対応します。TLV61220 は低入力電圧の昇圧型コンバータです。最小入力電圧は 0.7V です。TPS61088 の VIN ピンに電力を供給するために TLV61220 の出力電圧を 5.5V に設定すると、TPS61088 は低入力電圧アプリケーションにも適しています。
PMP9773 — リファレンス デザイン - TPS61088 を使用して Quick Charge 2.0 をサポートする USB 電源
このリファレンス デザインは、USB ポートへ電力を供給するためのもので、単セルのリチウムイオン バッテリまたは 2.7V ~ 4.4V の電源から Quick Charge 2.0 をサポートすることを目的としています。この設計は、最大 12V 出力に対応する昇圧コンバータ TPS61088、短絡保護用の 12A E-fuse TPS2592AA、および Quick Charge 2.0 規格に従って出力電圧を調整するための充電インターフェイス IC CHY100 で構成されています。5V と 3A、9V と 2A、12V と 1.5A の各出力電力をサポートできます。
PMP9774 — TPS61088 を使用したオーディオ パワー アンプ エンベロープ トラッキング用電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TPS61088 を使用したオーディオ パワーアンプ (PA) 向けエンベロープ トラッキング電源回路を提供します。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、TPS61088 の出力電圧はオーディオ信号のエンベロープに応じて変化します。そのため、TPS61088 は PA に対して動的に変化する電源電圧を供給します。その結果、PA は出力電力の全範囲にわたって常に高効率を維持できます。
PMP9778 — TPS61088 を使用した低放射 EMI 昇圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP9779 — TPS61088 昇圧コンバータ向けの出力短絡保護のリファレンス デザイン
TIDA-050021 — スマート メーター向け GSM モジュール バックアップ電源のリファレンス デザイン
TIDEP-01022 — ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン
自動車業界の各種トレンドは 急速に進化しており、 その結果、継続的に量が増加している流入データを効率的に処理し、自動車内全体で適切に転送してクラウドに送信するために、新しいドメインおよび ゾーンベースのゲートウェイアーキテクチャの採用が進んでいます。適切に機能するドメイン ゲートウェイ (またはゾーン ゲートウェイ) は、1 つの機能ドメイン / ゾーン内に位置する複数の ECU (電子制御ユニット) の相互間、および ECU と集中型ゲートウェイの間で、安全かつセキュアにデータを転送します。集中型ゲートウェイは、自動車の多数のドメイン / ゾーン間で、安全かつセキュアにデータを転送します。
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。