ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8287C50

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, MagPack technology, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Spread-spectrum frequency dithering EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 55 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 833 Switching frequency (max) (kHz) 3000
Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, MagPack technology, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Spread-spectrum frequency dithering EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 55 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 833 Switching frequency (max) (kHz) 3000
QFN-FCMOD (VCR) 33 30.15 mm² (6.7 mm × 4.5 mm)
  • 入力電圧範囲:2.8V ~ 6V
  • 最大 50A の連続出力電流
  • ±0.8% の出力電圧精度
  • VIN、温度、VOUT、IOUT の遠隔測定
  • 位相シフトを構成可能な、単一またはマルチフェーズ構成
  • 出力電圧範囲:0.4V ~ 1.0V
  • 選択可能なスイッチング周波数
  • 最適化された負荷過渡動作
    • 固定周波数 DCS 制御
    • 負荷解放電圧抑制に適した非同期モード
    • 外部から調整可能な補償
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • パワー グッドおよび割り込み出力
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 4.5mm × 6.7mm の VQFN パッケージで供給
  • 85mm² 設計サイズ
  • 入力電圧範囲:2.8V ~ 6V
  • 最大 50A の連続出力電流
  • ±0.8% の出力電圧精度
  • VIN、温度、VOUT、IOUT の遠隔測定
  • 位相シフトを構成可能な、単一またはマルチフェーズ構成
  • 出力電圧範囲:0.4V ~ 1.0V
  • 選択可能なスイッチング周波数
  • 最適化された負荷過渡動作
    • 固定周波数 DCS 制御
    • 負荷解放電圧抑制に適した非同期モード
    • 外部から調整可能な補償
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • パワー グッドおよび割り込み出力
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 4.5mm × 6.7mm の VQFN パッケージで供給
  • 85mm² 設計サイズ

TPSM8287Cx0 デバイスI2C インタフェースと差動リモート センス機能を搭載したピン互換の 30A、40A、50A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ モジュールのファミリです。超低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 50A の連続出力電流を供給できます。このモジュールは、単一または多相構成 (スタック モード) で使用できます。スタック モードでは、モジュールは共通の同期信号を共有し、位相をずらすことで、数百アンペアの負荷に電力を供給します。TPSM8287Cx0 ファミリは、調整可能なスイッチング周波数と調整可能なループ補償を備えた固定周波数 DCS 制御方式を実装しています。スイッチング周波数が柔軟かつ高いループ帯域幅により、低出力容量を使用できます。モジュールは、最大効率を達成するパワー セーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。このデバイスは、VIN、VOUT、出力電流、温度読み戻し機能を備えています。VSETx ピンと VRNG ピンはデフォルトの起動電圧を設定し、ADDR ピンは I2C アドレスを設定します。

TPSM8287Cx0 デバイスI2C インタフェースと差動リモート センス機能を搭載したピン互換の 30A、40A、50A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ モジュールのファミリです。超低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 50A の連続出力電流を供給できます。このモジュールは、単一または多相構成 (スタック モード) で使用できます。スタック モードでは、モジュールは共通の同期信号を共有し、位相をずらすことで、数百アンペアの負荷に電力を供給します。TPSM8287Cx0 ファミリは、調整可能なスイッチング周波数と調整可能なループ補償を備えた固定周波数 DCS 制御方式を実装しています。スイッチング周波数が柔軟かつ高いループ帯域幅により、低出力容量を使用できます。モジュールは、最大効率を達成するパワー セーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。このデバイスは、VIN、VOUT、出力電流、温度読み戻し機能を備えています。VSETx ピンと VRNG ピンはデフォルトの起動電圧を設定し、ADDR ピンは I2C アドレスを設定します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートは、ご請求いただければ入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8287Cx0 30A、40A、50A 対応、並列接続が可能な降圧型パワー モジュー ル。I 2C インターフェイス、モートおよびテレメトリ機能に対応する MagPack™ パッケージ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/13
証明書 TPSM8287C50TAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCR) 33 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ