8-pin (D) package image

OPA2141AID 활성

듀얼, 10MHz, 단일 공급, 저잡음, JFET 정밀 증폭기

다음과 동일: OPA2141AID.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2141AIDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA2141의 주요 특징

  • Low Supply Current: 2.3mA max
  • Low Offset Drift: 10µV/°C max
  • Low Input Bias Current: 20pA max
  • Very Low 1/f Noise: 250nVPP
  • Low Noise: 6.5nV/√Hz
  • Wide Bandwidth: 10MHz
  • Slew Rate: 20V/µs
  • Input Voltage Range Includes V–
  • Rail-to-Rail Output
  • Single-Supply Operation: 4.5V to 36V
  • Dual-Supply Operation: ±2.25V to ±18V
  • No Phase Reversal
  • MSOP-8, TSSOP Packages
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Instruments
    • Industrial Controls
    • Medical Instrumentation
    • Photodiode Amplifiers
    • Active Filters
    • Data Acquisition Systems
    • Portable Audio
    • Automatic Test Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

OPA2141에 대한 설명

The OPA141, OPA2141, and OPA4141 amplifier family is a series of low-power JFET input amplifiers that feature good drift and low input bias current. The rail-to-rail output swing and input range that includes V– allow designers to take advantage of the low-noise characteristics of JFET amplifiers while also interfacing to modern, single-supply, precision analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs).

The OPA141 achieves 10MHz unity-gain bandwidth and 20V/µs slew rate while consuming only 1.8mA (typ) of quiescent current. It runs on a single 4.5 to 36V supply or dual ±2.25V to ±18V supplies.

All versions are fully specified from –40°C to +125°C for use in the most challenging environments. The OPA141 (single) and OPA2141 (dual) versions are available in both MSOP-8 and SO-8 packages; the OPA4141 (quad) is available in the SO-14 and TSSOP-14 packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2141AIDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기