OPA653IDBVT

활성

500MHz, +2V/V의 고정 게인, JFET 입력 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: OPA653IDBVT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

OPA817DTKR 활성 800MHz, 고정밀 유니티 게인 안정 FET 입력 e-trim™ 연산 증폭기 | DTK | 8 | -40 to 105

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA653IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 OPA653 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

OPA653의 주요 특징

  • HIGH BANDWIDTH: 500 MHz (G = +2 V/V)
  • HIGH SLEW RATE: 2675 V/µs (4-V Step)
  • EXCELLENT THD: –71dBc at 10 MHz
  • LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 6.1 nV/√Hz
  • FAST OVERDRIVE RECOVERY: 8 ns
  • FAST SETTLING TIME (1% 4-V Step): 7.9 ns
  • LOW INPUT OFFSET VOLTAGE: ±1 mV
  • LOW INPUT BIAS CURRENT: ±10 pA
  • HIGH INPUT IMPEDANCE: 1012 ||2.5 pF
  • INTERNAL GAIN SETTING RESISTORS:
    G = +2 V/V or G = –1 V/V
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 70 mA
  • APPLICATIONS
    • TEST AND MEASUREMENT FRONT-END
    • HIGH-INPUT IMPEDANCE PROBES
    • DATA ACQUISITION CARDS
    • OSCILLOSCOPE INPUT
    • ADC INPUT AMPLIFIER

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA653에 대한 설명

The OPA653 combines a very wideband voltage-feedback operational amplifier with a JFET-input stage with internal gain setting resistors to achieve an ultra-high, dynamic-range amplifier for fixed gain of +2-V/V or –1-V/V applications.

The 500-MHz wide gain of +2-V/V bandwidth is complemented by a very high 2675-V/µs slew rate and fast settling time that make it ideal for time-domain and pulse-oriented applications.

Excellent –72-dBc THD distortion performance at 10 MHz makes the OPA653 an excellent choice for frequency-domain and FFT analysis applications.

Additionally, with the low 6.1-nV/√Hz voltage noise, low bias current, and high impedance JFET input, it supports very low noise, wideband, high input impedance applications. Examples include high-impedance probes, data acquisition cards, and oscilloscope front-ends.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA653IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기