REF1925AIDDCT

활성

Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references | DDC | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF1925AIDDCT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF1925AIDDCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

REF19의 주요 특징

  • Two outputs, VREF and VREF / 2, for convenient use in single-supply systems
  • Excellent temperature drift performance:
    • 25ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • High initial accuracy: ±0.1% (maximum)
  • VREF and VBIAS tracking overtemperature:
    • 6ppm/°C (maximum) from –40°C to 85°C
    • 7ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • Microsize package: SOT23-5
  • Low dropout voltage: 10mV
  • High output current: ±20mA
  • Low quiescent current: 360µA
  • Line regulation: 3ppm/V
  • Load regulation: 8ppm/mA

REF19에 대한 설명

Applications with only a positive supply voltage often require an additional stable voltage in the middle of the analog-to-digital converter (ADC) input range to bias input bipolar signals. The REF19xx provides a reference voltage (VREF) for the ADC and a second highly-accurate voltage (VBIAS) that can be used to bias the input bipolar signals.

The REF19xx offers excellent temperature drift (25ppm/°C, maximum) and initial accuracy (0.1%) on both the VREF and VBIAS outputs while operating at a quiescent current less than 430µA. In addition, the VREF and VBIAS outputs track each other with a precision of 6ppm/°C (maximum) across the temperature range from –40°C to 85°C. All these features increase the precision of the signal chain and decrease board space, while reducing the cost of the system as compared to a discrete design. Extremely low dropout voltage of only 10mV allows operation from very low input voltages, which can be very useful in battery-operated systems.

Both the VREF and VBIAS voltages have the same excellent specifications and can sink and source current equally well. Good long-term stability and low-noise levels make these devices designed for high-precision industrial applications.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF1925AIDDCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.