TLE2027CD

활성

저잡음 정밀 연산 증폭기 | D | 8

다음과 동일: TLE2027CD.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.

OPA211ID 활성 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 125
OPA211IDR 활성 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2027CDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 TLE2027 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TLE2027의 주요 특징

  • Outstanding Combination of dc Precision and AC Performance:
    • Unity-Gain Bandwidth . . . 15 MHz Typ
    • Vn . . . . .
      • 3.3 nV/Hz at f = 10 Hz Typ,
      • 2.5 nV/Hz at f = 1 kHz Typ
    • VIO . . . . 25 µV Max
    • AVD . . . . 45 V/µV Typ With RL = 2 k,
    • 19 V/µV Typ With RL = 600
  • Available in Standard-Pinout Small-Outline Package
  • Output Features Saturation Recovery Circuitry
  • Macromodels and Statistical information

All trademarks are the property of their respective owners.

TLE2027에 대한 설명

The TLE20x7 and TLE20x7A contain innovative circuit design expertise and high-quality process control techniques to produce a level of ac performance and dc precision previously unavailable in single operational amplifiers. Manufactured using Texas Instruments state-of-the-art Excalibur process, these devices allow upgrades to systems that use lower-precision devices.

In the area of dc precision, the TLE20x7 and TLE20x7A offer maximum offset voltages of 100 µV and 25 µV, respectively, common-mode rejection ratio of 131 dB (typ), supply voltage rejection ratio of 144 dB (typ), and dc gain of 45 V/µV (typ).

The ac performance of the TLE2027 and TLE2037 is highlighted by a typical unity-gain bandwidth specification of 15 MHz, 55° of phase margin, and noise voltage specifications of 3.3 nV/Hz and 2.5 nV/Hz at frequencies of 10 Hz and 1 kHz respectively. The TLE2037 and TLE2037A have been decompensated for faster slew rate (–7.5 V/µs, typical) and wider bandwidth (50 MHz). To ensure stability, the TLE2037 and TLE2037A should be operated with a closed-loop gain of 5 or greater.

Both the TLE20x7 and TLE20x7A are available in a wide variety of packages, including the industry-standard 8-pin small-outline version for high-density system applications. The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to 105°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2027CDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.