TLE2061ID

구형

싱글, 36V, 2MHz, 입력- V+, JFET 입력 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 85

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
TLE2061ID은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

TLE2061IDR 활성 싱글, 36V, 2MHz, 입력- V+, JFET 입력 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 85 Replacement

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

OPA991IDBVR 활성 싱글, 40V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2061IDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
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
자세한 TLE2061 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TLE2061의 주요 특징

  • Wide bandwidth: 1.1MHz GBW
  • Low supply current: 120µA/Ch (typical)
  • High output drive, specified into 100Ω loads
  • Lower noise floor than earlier generations of low-power BiFET

TLE2061에 대한 설명

The TLE206x is a family of high voltage (36V) FET-Input operational amplifiers. These devices offer good DC precision and AC performance. This includes low noise floor and high slew rate, making TLE206x family a flexible, general-performance amplifier. TLE206x are available in standard packages PDIP and SOIC.

The TLE206xM, TLE206xAM, TLE206xBM devices use the original design with JFET-input transistors and On-chip Zener trimming of offset voltage. The TLE206xM, TLE206xAM, TLE206xBM are available in CDIP, LCCC and CFP package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2061IDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.