TLV76118DCYR

활성

1A 16V 높은 PSRR 선형 전압 레귤레이터 | DCY | 4 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLV76118DCYR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-223 (DCY) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLV761의 주요 특징

  • Pin-compatible with industry-standard LM1117 and TLV1117 (x1117) devices in select packages
  • Input voltage range VIN: 2.5V to 18V (abs max rating of 20V)
  • Output voltage range VOUT:
    • 0.8V to 13V (fixed, 100mV steps)
  • Output current: Up to 1A
  • Low quiescent current IQ:
    • 60µA (typical, ~1.5µA in shutdown)
  • ±1% output accuracy over line and load
  • High PSRR: 60dB at 1kHz, 40dB at 1MHz
  • Internal soft-start time: 500µs (typical)
  • Foldback current limiting and thermal protection
  • Stable with 1µF ceramic output capacitors
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 4-pin, 6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3-pin, 6.6mm × 10.11mm TO-252

TLV761에 대한 설명

The TLV761 is a linear voltage regulator that improves the functionality of a traditional x1117 regulator (TLV1117 or LM1117) with tighter output accuracy and low quiescent current (IQ) to lower the standby power consumption. The TLV761 is pin-to-pin compatible with other fixed SOT-223, TO-252 regulators.

The TLV761 input voltage range is from 2.5V to 18V and provides an output voltage range from 0.8V to 13V to support a wide variety of applications.

The wide bandwidth PSRR performance of the TLV761 is typically greater than 60dB at 1kHz and 40dB at 1MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering.

Additionally, the TLV761 has an internal soft start feature to reduce inrush current during start-up, which can help save space and cost in a design by minimizing input capacitance. The TLV761 features a foldback current limit that limits the power dissipation of the device during high-load current faults or shorting events.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.