홈 전력 관리 부하 스위치

TPS2530

활성

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TPS2051B 활성 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이 This product features a lower 1 ku price

제품 상세 정보

Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Overcurrent response Current limiting (fixed) Rating Catalog Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.3 Enable Active High
Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Overcurrent response Current limiting (fixed) Rating Catalog Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.3 Enable Active High
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • Single Power Switch
  • Pin for Pin with Existing TI Switch Portfolio™
  • Rated Currents of 0.5 A
  • ±25% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response – 2 µs
  • Operating Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Reporting
  • Reverse Current Blocking
  • Built-in Softstart
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Single Power Switch
  • Pin for Pin with Existing TI Switch Portfolio™
  • Rated Currents of 0.5 A
  • ±25% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response – 2 µs
  • Operating Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Reporting
  • Reverse Current Blocking
  • Built-in Softstart
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C

The TPS2530 power-distribution switch is intended for applications such as DisplayPort or USB Port where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. It offers 0.5 A fixed current-limit thresholds.

The TPS2530 limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn-on and turn-off.

The TPS2530 power-distribution switch is intended for applications such as DisplayPort or USB Port where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. It offers 0.5 A fixed current-limit thresholds.

The TPS2530 limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn-on and turn-off.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 Current-Limited, Power-Distribution Switches, TPS2530 datasheet 2012. 8. 13
인증서 US-40228-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022. 6. 27

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

TPS2530 PSpice Transient Model

SLUM327.ZIP (75 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상