LP-EM-CC2755P10

LP-EM-CC2755P10

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit dient zur Beschleunigung der Entwicklung mit dem SimpleLink™- Bluetooth®-Low-Energy-Mikrocontroller (MCU) mit Unterstützung der Protokolle Bluetooth Low Energy (LE), IEEE 802.15.4 PHY und MAC sowie proprietären 2,4-GHz-Protokollen. Das SimpleLink-Low-Power-F3-SDK bietet Softwareunterstützung.

Merkmale
  • Drahtlos-MCU CC2755P10
  • 32-Bit-Arm®-Cortex®-M33-Prozessor
  • Bis zu +20 dBm Ausgangsleistung
  • 2,4-GHz-Leiterplattenantenne (Printed Circuit Board, PCB) mit U.FL-Anschluss für externe Antennen
  • 20-poliger LP-EM-Debug-Anschluss für einen LaunchPad-XDS110-Debugger (LP-XDS110 oder LP-XDS110ET separat erhältlich und für Softwareentwicklung und HF-Evaluierung erforderlich)
  • 40-polige Dual-Gender-BoosterPack™-Anschlüsse
  • Zwei LEDs
  • Zwei Benutzertasten
  • Zugriff auf alle E/A-Signale mit den BoosterPack-Plug-in-Modulanschlüssen
  • Verbinden Sie Ihr LaunchPad-Entwicklungskit mit Ihrem Smartphone über TI SimpleLink Connect
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2340R53 — Launchpad™ Entwicklungskit für CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser Multi-Standard-MCUs mit 2,4 GH LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie AM2634-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d AM263P2-Q1 — Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti AM263P4-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 — 64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB TMS320F2800153-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F280036-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280039-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28375S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377D-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28379D-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28P559SJ-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS320F28P659DH-Q1 — C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA, Lockstep, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automo TMS320F28P659DK-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES TMS320F28P659SH-Q1 — C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automobilindustr
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2612-Q1 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU mit bis zu 400 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktio AM2631-Q1 — Single-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie MSPM0G3507-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3519-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM33C321A-Q1 — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU für Automobil, Trustzone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, Sicherheit TMS320F2800152-Q1 — C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 — C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F280034-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F28P559SG-Q1 — C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl TMS320F2800137 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280033 — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28374D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28376D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP — C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S — C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S — 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH — C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650SK — C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM13E23019 — 250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen AM2631 — Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung F28377D-SEP — Strahlungstolerante 32-Bit-MCU mit 800 MIPs und dualen C28- und CLA-Kernen mit 1 MB Flash-Speicher TMS320F2800132 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F28P550SG — C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P551SD — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 256 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM TMS320F28P551SG — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM TMS320F28P650DK — C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SH — C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Mehrzweck-MCUs
MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G5187 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU MSPM33C321A — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit
WLAN-Produkte
CC3501E — SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
AM261-SOM-EVM — AM261x Steuerungssystem-auf-Modul (SOM)-Evaluierungsmodul F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM13E230 — LaunchPad™-Entwicklungskit AM13E230xx LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC35X1 — CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A-LaunchPad™-Entwicklungskit TMDSCNCD263 — AM263x Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs TMDSCNCD263P — AM263Px Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs TMDSCNCD2800137 — TMS320F2800137 controlCARD für Evaluierungsmodul TMDSCNCD2800157 — TMDSCNCD2800157 controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD28P551X — TMS320F28P551x controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD28P65X — TMS320F28P65X controlCARD – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD280049C — F280049C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

close
Version: 1.8.0
Veröffentlichungsdatum: 09.10.2026
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie AM2634-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d AM263P2-Q1 — Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti AM263P4-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 — 64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB TMS320F2800153-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F280036-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280039-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28375S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377D-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28379D-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28P559SJ-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS320F28P659DH-Q1 — C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA, Lockstep, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automo TMS320F28P659DK-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES TMS320F28P659SH-Q1 — C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automobilindustr
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2612-Q1 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU mit bis zu 400 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktio AM2631-Q1 — Single-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie MSPM0G3507-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3519-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM33C321A-Q1 — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU für Automobil, Trustzone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, Sicherheit TMS320F2800152-Q1 — C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 — C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F280034-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F28P559SG-Q1 — C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl TMS320F2800137 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280033 — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C — C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 — C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28374D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28376D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP — C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S — C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S — 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH — C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650SK — C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM13E23019 — 250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen AM2631 — Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung F28377D-SEP — Strahlungstolerante 32-Bit-MCU mit 800 MIPs und dualen C28- und CLA-Kernen mit 1 MB Flash-Speicher TMS320F2800132 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F28P550SG — C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P551SD — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 256 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM TMS320F28P551SG — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM TMS320F28P650DK — C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SH — C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Mehrzweck-MCUs
MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G5187 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU MSPM33C321A — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit
WLAN-Produkte
CC3501E — SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
AM261-SOM-EVM — AM261x Steuerungssystem-auf-Modul (SOM)-Evaluierungsmodul F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM13E230 — LaunchPad™-Entwicklungskit AM13E230xx LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC35X1 — CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A-LaunchPad™-Entwicklungskit TMDSCNCD263 — AM263x Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs TMDSCNCD263P — AM263Px Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs TMDSCNCD2800137 — TMS320F2800137 controlCARD für Evaluierungsmodul TMDSCNCD2800157 — TMDSCNCD2800157 controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD28P551X — TMS320F28P551x controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD28P65X — TMS320F28P65X controlCARD – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD280049C — F280049C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™

Versionsinformationen

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated devices such as processors featuring a C7™ NPU or microcontrollers featuring a TinyEngine™ as well as AI-supported devices without a dedicated accelerator.


The Edge AI Studio graphical user interface provides a fully integrated solution for data management, model training and deployment on a live development platform. Select from a variety of optimized pre-trained models in the TI Model Zoo and optionally re-train them with custom data (BYOD) to improve accuracy and performance.


Features

  • TI Model Zoo containing a wide variety of optimized models
  • Supports tasks and models across Time Series, Vision, and Radar
  • Supports devices across processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors
  • Data collection
  • Data annotation
  • Model training with custom data (BYOD)
  • Deploy to a live device
  • Integration with CCStudio™ IDE

Neuheiten

  • New Applications (Wi-Fi CSI Presence Detection, Cough Detection, Google Speech Commands, Wake Word Detection, Glass Break Detection)
  • Visualization for Wi-Fi Channel State Information (CSI) data format
  • Built-in playback for WAV file format
  • Dataset Format Checker: reports errors and warnings for datafiles in an incorrect format
  • New Feature Extraction Pipeline GUI for new Training Runs
  • Model Quantization: 2, 4, or 8 bits, or Mixed Auto Precision
  • Training Comparison: select two existing training runs to compare
  • Parallel Training Runs: run up to 4 training runs in parallel
  • Various enhancements and bug fixes
Support-Software

SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1402P — SimpleLink™-Universal-FSK-Transceiver mit integriertem Hochleistungsverstärker CC1404P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-O-QPSK- und FSK-Transceiver CC1407P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-OFDM-O-QPSK- und FSK-Transceiver
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers

close
Version: 1.4.1
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Compressed source file archive

SHA-256-Prüfsumme

Compressed source file archive

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm CC2755R7 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 864 kB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana CC2744R7-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD CC2745R7-Q1 — Drahtlos-SimpleLink™-Bluetooth®-LE-MCU für den Automobilbereich mit 864 kB Flash, HSM, APU, CAN-F
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1402P — SimpleLink™-Universal-FSK-Transceiver mit integriertem Hochleistungsverstärker CC1404P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-O-QPSK- und FSK-Transceiver CC1407P — SimpleLink™-Hochleistungs-Sub-1 GHz-OFDM-O-QPSK- und FSK-Transceiver
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-EM-CC2755P20 — CC2755P20 LaunchPad™ development kit

Versionsinformationen

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate SimpleLink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

Neuheiten

  • Added support for CC2745R20-Q1 and CC2755R7.
  • New LPF3 SDK support for version 9.23.0.
  • Bug-fixes for the Board Editor Window.
Zertifizierung

LP-EM-CC2755P10-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LP-EM-CC2755P10

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit

LP-EM-CC2755P10-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LP-EM-CC2755P10

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10-LaunchPad™-Entwicklungskit

Versionsinformationen

LP-EM-CC2755P10 EU Declaration of Conformity (DoC)

Neuheiten

  • Initial version
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP-EM-CC2755P10 LaunchPad Development Kit for SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU PDF | HTML 11.08.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger LP-XDS110ET — XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos