LB-3P-TRACE32-DSP

LB-3P-TRACE32-DSP

Haga su pedido ahora

Información general

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data processing in automotive applications, deep learning processing in automotive (ADAS), industrial control and avionics. TRACE32 tools support on-Chip and parallel/serial real-time off-chip tracing via Arm’s CoreSight IP as well as TI direct trace. The globally renowned debug and trace tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field. The intuitive modular design of Lauterbach tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.

Funciones
  • Highest download speeds and smallest response times
  • Recording 'one in a million' events and discovering why they happen
  • Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
  • Advanced multicore debugging and tracing
  • Toolkit is fully scriptable
  • Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA3LA — SoC de baja potencia con aceleración de visión para aplicaciones ADAS TDA3LX — SoC de baja potencia con procesamiento y aceleración de imagen y visión para aplicaciones ADAS TDA3MA — SoC con procesamiento completo de baja potencia, con aceleración de visión para aplicaciones ADAS TDA3MD — SoC de baja potencia con procesamiento completo para aplicaciones ADAS TDA3MV — SoC con procesamiento completo de baja potencia, aceleración de imágenes y visión para apps ADAS TMS320DM6431Q — Procesador de medios digitales de hasta 2,400 MIPS y velocidad de reloj de 300 MHz TMS320DM6435Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 2 McBSP

 

SoC de redes industriales y multimedia
66AK2L06 — Sistema en chip (SoC) DSP+ARM Keystone II multinúcleo SM320DM6446-HIREL — Procesador DM6446 de medios digitales de productos de alta confiabilidad TMS320C6472 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6474 — Procesador de señal digital multinúcleo TMS320C6670 — DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones TMS320DM355 — Sistema en chip de medios digitales (DMSoC) TMS320DM357 — Sistema en chip de medios digitales (DMSoC) TMS320DM365 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM368 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM369 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM640 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM641 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM643 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431 — Procesador de medios digitales TMS320DM6433 — Procesador de medios digitales TMS320DM6435 — Procesador de medios digitales TMS320DM6437 — Procesador de medios digitales TMS320DM6441 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6443 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6446 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6467 — Sistema de medios digitales en chip TMS320DM6467T — Sistema de medios digitales en chip TMS320DM648 — Procesador de medios digitales TMS320DM8165 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8167 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8168 — Procesador de medios digitales DaVinci

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DM505 — SOC para análisis de visión en paquete de 15 mm DRA780 — Procesador SoC con DSP C66x de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA781 — Procesador SoC con DSP C66x de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA782 — Procesador SoC con 2 DSP C66x de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA783 — Procesador SoC con 2 DSP C66x de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA785 — Procesador SoC con 2 DSP C66x de 1000 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA786 — Procesador SoC con 2 C66x DSP de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles y EVE para amplificador de audio DRA787 — Procesador SoC con 2 C66x DSP de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles y EVE para amplificador de audio DRA788 — Procesador SoC con 2 C66x DSP de 1000 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles y 1 EVE para amplificador de a SM320C6424-EP — DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6457-HIREL — DSP de punto fijo C6457 de producto de alta confiabilidad SM320C6472-HIREL — DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 — DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP — DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6748-HIREL — DSP de punto flotante C6748 de producto de alta confiabilidad SM320VC5421-EP — DSP de punto fijo C5421 de baja potencia de producto mejorado SMJ320C6203 — DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 — DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación TMS320C5504 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 150 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz con USB TMS320C5515 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 120 MHz, USB, interfaz LDC, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB TMS320C5534 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B — DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6211B — DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6410 — DSP de punto fijo C64x de hasta 400 MHz, con McBSP, McASP e I2C TMS320C6412 — DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, McASP, I2cC y Ethernet TMS320C6413 — DSP de punto fijo C64x de 500 MHz, con McBSP, McASP e I2cC TMS320C6414T — DSP de punto fijo C64x de hasta 1 GHz, con McBSP TMS320C6415T — DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416T — DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6418 — DSP de punto fijo C64x de 600 MHz, con McBSP y PCI x2 TMS320C6421 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits, DDR2 de 16 bits y SDRAM TMS320C6421Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits, DDR2 de 32/16 bits y SDRAM TMS320C6424Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6652 — DSP de punto fijo y flotante C66x rentable de 600 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6654 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 850 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6655 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6657 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo, alto rendimiento y 2 UART TMS320C6671 — DSP de punto fijo y flotante C66x de 1 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6672 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo y alto rendimiento TMS320C6674 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 4 núcleos y alto rendimiento TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento TMS320C6701 — DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D — DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D — DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6713B — DSP de punto flotante C67x de hasta 300MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 — DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B — DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6742 — DSP de punto flotante C674x de 200 MHz y baja potencia TMS320C6743 — DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6746 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia TMS320C6747 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA TMS320C6748 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con SATA TMS320LC542 — DSP de punto fijo C54x de baja potencia TMS320LC548 — Procesador de señal digital TMS320VC5401 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5402 — Procesador de señal digital TMS320VC5404 — Procesador de señal digital TMS320VC5407 — Procesador de señal digital TMS320VC5409A — DSP de punto fijo TMS320VC5410A — Procesador de señal digital TMS320VC5416 — Procesador de señal digital TMS320VC5501 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 300 MHz TMS320VC5502 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5503 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 200 MHz TMS320VC5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y 108 MHz TMS320VC5507 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5509A — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5510A — Procesadores de señal digital de punto fijo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Lauterbach GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

COMBIPROBE-II-DSP — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

Productos y hardware compatibles

COMBIPROBE-II-DSP — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de simulación

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

Productos y hardware compatibles

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing Together Program-Flow and Target-Signals

Productos y hardware compatibles

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing Together Program-Flow and Target-Signals

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

Productos y hardware compatibles

POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Adaptador de interfaz

POWERDEBUG-II-LITE-DSP — TRACE32 PowerTrace II Lite - Cost-Effective Parallel Trace Extension

Productos y hardware compatibles

POWERDEBUG-II-LITE-DSP — TRACE32 PowerTrace II Lite - Cost-Effective Parallel Trace Extension

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

Productos y hardware compatibles

POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Adaptador de interfaz

POWERTRACE-III-DSP — TRACE32 PowerTrace III - High-Performance Parallel Trace Extension

Productos y hardware compatibles

POWERTRACE-III-DSP — TRACE32 PowerTrace III - High-Performance Parallel Trace Extension

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Adaptador de interfaz

POWERTRACE-SERIAL2-DSP — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - High Performance Serial Trace Extension

Productos y hardware compatibles

POWERTRACE-SERIAL2-DSP — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - High Performance Serial Trace Extension

close
Versión: null
Fecha de publicación:
IDE, configuración, compilador o depurador

POWERVIEW-DSP — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

Productos y hardware compatibles

POWERVIEW-DSP — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Lauterbach GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.