TRF3703-17EVM

TRF3703-17EVM

ご注文はこちら

概要

TRF3703-17EVM 評価基板 (EVM) は、基地局と通信機器の送信パスを使用するアプリケーションに適した基板で、直接起動直交変調器である TRF3703-17 を評価することを企図しています。

特長

TRF3703-17EVM は、4 個の SMA コネクタ経由で差動 I/Q 入力信号用に構成されています。直交変調器からの RF 出力信号を監視するためのオンボード SMA コネクタがあります。LO 信号も SMA コネクタを経由して供給します。

IQ 変調器
TRF370317 — 0.4GHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC5682Z — デュアル チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF3703-17EVM — TRF3703-17 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF3703-17EVM — TRF3703-17 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
IQ 変調器
TRF370315 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.5V 同相モード電圧 TRF370317 — 0.4GHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF370333 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、3.3V 同相モード電圧 TRF370417 — 50MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF3705 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器 TRF372017 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器 TRF3722 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、400MHz ~ 4.2GHz 直交変調器 TRF37T05 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器
IQ 復調器
TRF3710 — 統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371109 — 0.3~1.7GHz 広帯域内蔵型ダイレクト ダウンコンバージョン レシーバ TRF371125 — 0.7 ~ 4.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371135 — 1.7 ~ 6.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ
RF PLL とシンセサイザ
TRF3761-A — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-B — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-C — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-E — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-F — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-G — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-H — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-J — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3765 — VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL
RF ゲイン ブロック アンプ
THS9000 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ THS9001 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ TRF37A73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37A75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37D73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、20dB RF ゲイン ブロック アンプ
RF フロント エンド モジュール
TRF2001 — 860MHz ~ 930MHz ISM バンド マルチプロトコルおよび Wi-SUN RF フロント エンド モジュール (FEM) TRF2001P — 専用の TX パスと RX パス搭載、820 ~ 1,054MHz の ISM バンドを使用する Wi-SUN とマルチプロトコル対応、RF フロント エンド モジュール
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
TRF3302 — 1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA) TRF3302-Q1 — 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH6517 — デジタル制御のゲイン、低消費電力、低ノイズ IF 採用、ベースバンド、デュアル 16 ビット ADC ドライバ LMH6521 — 高性能、2 回路、DVGA LMH6522 — 高性能、4回路 DVGA
RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH3401 — 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 — 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401-SP — 耐放射線特性、QML-V、6.5GHz、超広帯域完全差動アンプ LMH9126 — バラン内蔵、2.3 ~ 2.9GHz、差動からシングルエンドへの変換、低消費電力アンプ LMH9135 — バラン内蔵、2.3 ~ 4.2GHz、差動からシングルエンドへの変換アンプ LMH9226 — バラン内蔵、シングルエンドから差動への変換、2.3 ~ 2.9GHz、低消費電力、ADC ドライバ LMH9235 — バラン内蔵、3.3GHz、シングルエンドから差動への変換アンプ TRF0108-SEP — 耐放射線性、DC 付近から 12GHz まで対応の差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0108-SP — 耐放射線特性保証 (RHA)、DC 近傍から 12GHz、差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0206-SP — 耐放射線性保証、QML-V、DC 付近から > 6.5GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SEP — 耐放射線特性、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SP — 耐放射線特性、QML-P、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0213-SEP — 放射線耐性、DC 近傍から 14GHz、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1108 — DC 付近 ~ 8GHz、差動入力、シングルエンド出力 (D2S) の RF 変換アンプ TRF1208 — DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1208-EP — 強化製品、DC 付近から > 8GHz、16dBゲイン、完全差動RFアンプ TRF1208B — DC 付近から > 8GHz、10dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1213 — DC 付近 ~ 14GHz、14dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1218 — DC 付近 ~ >25GHz、16dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1305A1 — DC から 5GHz 超、15dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305A2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、15dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ TRF1305B1 — DC から 7.2GHz 超、10dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305B2 — DC ~ 7.6GHz、10dB ゲイン、同相モード制御付きデュアル完全差動 RF アンプ TRF1305C1 — DC から 7GHz 超、5dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305C2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、5dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ
ダウンコンバージョン ミキサ
TRF37A32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、400M ~ 1700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37B32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、700M ~ 2700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37C32 — IF アンプ内蔵、1700M ~ 3800MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ
他のワイヤレス製品
TRF7960 — TRF7960 マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7960A — TRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7961 — TRF7961 ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7962A — TRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7963A — TRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7964A — TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC TRF7970A — マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
車載ワイヤレス接続製品
TRF4140-Q1 — 車載、基地局 IC
ハードウェア開発
評価ボード
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 評価基板 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 評価基板 TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz ~ 6.5GHz、3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 評価基板 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 評価基板 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 評価基板 TRF1108EVM — TRF1108 評価基板 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板 TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF1213EVM — TRF1213 評価基板 TRF1218EVM — TRF1218 の評価基板 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 および ADC32RFx 評価基板 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 評価基板 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 評価基板 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF2001EVM — TRF2001 評価基板 TRF2001PEVM — TRF2001P 評価基板 TRF3302EVM — TRF3302 評価基板 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 評価基板 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 評価基板 TRF3703-33EVM — TRF3703 評価基板 TRF370417EVM — TRF370417 評価基板 TRF3705EVM — TRF3705 評価基板 TRF371109EVM — TRF371109 評価モジュール TRF371125EVM — TRF371125EVM 評価モジュール TRF371135EVM — TRF371135EVM 評価モジュール TRF372017EVM — TRF372017 評価基板 TRF3722EVM — TRF3722 評価基板 TRF3765EVM — TRF3765 Evaluation Module TRF37A32EVM — TRF37X32 デュアル ダウン コンバータ ミキサー、内蔵 IF アンプ付き TRF37A73EVM — TRF37A73 評価基板 TRF37A75EVM — TRF37A75 評価基板 TRF37B32EVM — TRF37B32 評価基板 TRF37B73EVM — TRF37B73 評価基板 TRF37B75EVM — TRF37B75 評価基板 TRF37C32EVM — TRF37C32 評価基板 TRF37C73EVM — TRF37C73 評価基板 TRF37C75EVM — TRF37C75 評価基板 TRF37D73EVM — TRF37D73 評価基板 TRF37T05EVM — TRF37T05 評価基板
開発キット
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare ファームウェア開発パッケージ

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/03/31

TI RF cascade calculator

製品
IQ 変調器
TRF370315 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.5V 同相モード電圧 TRF370317 — 0.4GHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF370333 — 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、3.3V 同相モード電圧 TRF370417 — 50MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF3705 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器 TRF372017 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器 TRF3722 — 広帯域 PLL/VCO 内蔵、400MHz ~ 4.2GHz 直交変調器 TRF37T05 — 300MHz ~ 4GHz 直交変調器
IQ 復調器
TRF3710 — 統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371109 — 0.3~1.7GHz 広帯域内蔵型ダイレクト ダウンコンバージョン レシーバ TRF371125 — 0.7 ~ 4.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ TRF371135 — 1.7 ~ 6.0GHz、広帯域、統合型ダイレクト ダウン コンバージョン レシーバ
RF PLL とシンセサイザ
TRF3761-A — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-B — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-C — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-E — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-F — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-G — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-H — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3761-J — VCO 内蔵、低ノイズ、整数 N PLL 周波数シンセサイザ TRF3765 — VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL
RF ゲイン ブロック アンプ
THS9000 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ THS9001 — 50MHz ~ 750MHz、カスケード接続可能アンプ TRF37A73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37A75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 6,000MHz、12dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37B75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37C75 — パワー ダウン ピン採用、40 ~ 4000MHz、18dB RF ゲイン ブロック アンプ TRF37D73 — パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、20dB RF ゲイン ブロック アンプ
RF フロント エンド モジュール
TRF2001 — 860MHz ~ 930MHz ISM バンド マルチプロトコルおよび Wi-SUN RF フロント エンド モジュール (FEM) TRF2001P — 専用の TX パスと RX パス搭載、820 ~ 1,054MHz の ISM バンドを使用する Wi-SUN とマルチプロトコル対応、RF フロント エンド モジュール
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
TRF3302 — 1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA) TRF3302-Q1 — 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH6517 — デジタル制御のゲイン、低消費電力、低ノイズ IF 採用、ベースバンド、デュアル 16 ビット ADC ドライバ LMH6521 — 高性能、2 回路、DVGA LMH6522 — 高性能、4回路 DVGA
RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH3401 — 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 — 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401-SP — 耐放射線特性、QML-V、6.5GHz、超広帯域完全差動アンプ LMH9126 — バラン内蔵、2.3 ~ 2.9GHz、差動からシングルエンドへの変換、低消費電力アンプ LMH9135 — バラン内蔵、2.3 ~ 4.2GHz、差動からシングルエンドへの変換アンプ LMH9226 — バラン内蔵、シングルエンドから差動への変換、2.3 ~ 2.9GHz、低消費電力、ADC ドライバ LMH9235 — バラン内蔵、3.3GHz、シングルエンドから差動への変換アンプ TRF0108-SEP — 耐放射線性、DC 付近から 12GHz まで対応の差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0108-SP — 耐放射線特性保証 (RHA)、DC 近傍から 12GHz、差動からシングルエンド (D2S) RF アンプ TRF0206-SP — 耐放射線性保証、QML-V、DC 付近から > 6.5GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SEP — 耐放射線特性、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SP — 耐放射線特性、QML-P、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ TRF0213-SEP — 放射線耐性、DC 近傍から 14GHz、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1108 — DC 付近 ~ 8GHz、差動入力、シングルエンド出力 (D2S) の RF 変換アンプ TRF1208 — DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1208-EP — 強化製品、DC 付近から > 8GHz、16dBゲイン、完全差動RFアンプ TRF1208B — DC 付近から > 8GHz、10dB ゲイン、完全差動 RF アンプ TRF1213 — DC 付近 ~ 14GHz、14dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1218 — DC 付近 ~ >25GHz、16dB ゲイン、シングルエンドから差動 (S2D) RF アンプ TRF1305A1 — DC から 5GHz 超、15dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305A2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、15dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ TRF1305B1 — DC から 7.2GHz 超、10dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305B2 — DC ~ 7.6GHz、10dB ゲイン、同相モード制御付きデュアル完全差動 RF アンプ TRF1305C1 — DC から 7GHz 超、5dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ TRF1305C2 — 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、5dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ
ダウンコンバージョン ミキサ
TRF37A32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、400M ~ 1700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37B32 — IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、700M ~ 2700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ TRF37C32 — IF アンプ内蔵、1700M ~ 3800MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ
他のワイヤレス製品
TRF7960 — TRF7960 マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7960A — TRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC TRF7961 — TRF7961 ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7962A — TRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7963A — TRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC TRF7964A — TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC TRF7970A — マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
車載ワイヤレス接続製品
TRF4140-Q1 — 車載、基地局 IC
ハードウェア開発
評価ボード
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 評価基板 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 評価基板 TRF0206EVM — TRF0206-SP 10MHz ~ 6.5GHz、3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 評価基板 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 評価基板 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 評価基板 TRF1108EVM — TRF1108 評価基板 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板 TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板 TRF1213EVM — TRF1213 評価基板 TRF1218EVM — TRF1218 の評価基板 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 および ADC32RFx 評価基板 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 評価基板 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 評価基板 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 差動入力および差動出力 (D2D) の評価基板 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板 TRF2001EVM — TRF2001 評価基板 TRF2001PEVM — TRF2001P 評価基板 TRF3302EVM — TRF3302 評価基板 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 評価基板 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 評価基板 TRF3703-33EVM — TRF3703 評価基板 TRF370417EVM — TRF370417 評価基板 TRF3705EVM — TRF3705 評価基板 TRF371109EVM — TRF371109 評価モジュール TRF371125EVM — TRF371125EVM 評価モジュール TRF371135EVM — TRF371135EVM 評価モジュール TRF372017EVM — TRF372017 評価基板 TRF3722EVM — TRF3722 評価基板 TRF3765EVM — TRF3765 Evaluation Module TRF37A32EVM — TRF37X32 デュアル ダウン コンバータ ミキサー、内蔵 IF アンプ付き TRF37A73EVM — TRF37A73 評価基板 TRF37A75EVM — TRF37A75 評価基板 TRF37B32EVM — TRF37B32 評価基板 TRF37B73EVM — TRF37B73 評価基板 TRF37B75EVM — TRF37B75 評価基板 TRF37C32EVM — TRF37C32 評価基板 TRF37C73EVM — TRF37C73 評価基板 TRF37C75EVM — TRF37C75 評価基板 TRF37D73EVM — TRF37D73 評価基板 TRF37T05EVM — TRF37T05 評価基板
開発キット
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare ファームウェア開発パッケージ

リリース情報

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



最新情報

  • v1.0.0
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TRF3703-17EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TRF3703-15EVM — TRF3703-15 評価基板 TRF3703-33EVM — TRF3703 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ