TRF0108-SEP

アクティブ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 12000 Gain (typ) (dB) 15.2, 15.5 Noise figure (typ) (dB) 10.9 OIP3 (typ) (dBm) 27 P1dB (typ) (dBm) 11.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 43 2nd harmonic (dBc) -49 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 12000 Gain (typ) (dB) 15.2, 15.5 Noise figure (typ) (dB) 10.9 OIP3 (typ) (dBm) 27 P1dB (typ) (dBm) 11.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 43 2nd harmonic (dBc) -49 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
— (—) — See data sheet
  • ベンダー品目の図面番号:VID V62/26604
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 30krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 30krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeV‑cm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP、SEP)
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • 差動からシングルエンドへの (D2S) RF アンプ
  • DC 近傍から 12GHz
  • ゲイン:2GHz 時に 15.2dB
  • OP1dB:11.4dBm (2GHz)、9.4dBm (6GHz)
  • OIP3:27dBm (2GHz)、28.5dBm (6GHz)
  • NF:10.9dB (2GHz)、12.1dB (6GHz)
  • HD2 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • HD3 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • 付加 (残留) 位相ノイズ (1GHz):
    • -154.6dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.6dB および ±3º
  • 差動入力は 100Ω に整合し、シングルエンド出力は 50Ω に整合
  • パワーダウン機能
  • 5V 電源
  • 動作電流:170mA
  • ベンダー品目の図面番号:VID V62/26604
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 30krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 30krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeV‑cm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP、SEP)
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • 差動からシングルエンドへの (D2S) RF アンプ
  • DC 近傍から 12GHz
  • ゲイン:2GHz 時に 15.2dB
  • OP1dB:11.4dBm (2GHz)、9.4dBm (6GHz)
  • OIP3:27dBm (2GHz)、28.5dBm (6GHz)
  • NF:10.9dB (2GHz)、12.1dB (6GHz)
  • HD2 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • HD3 (1GHz): 2dBm で -57dBc
  • 付加 (残留) 位相ノイズ (1GHz):
    • -154.6dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.6dB および ±3º
  • 差動入力は 100Ω に整合し、シングルエンド出力は 50Ω に整合
  • パワーダウン機能
  • 5V 電源
  • 動作電流:170mA

TRF0108-SEP は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10-SEP や AFE7950-SEP などの D/A コンバータ (DAC) で駆動する場合に D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。

TRF0108-SEP は 5V 単一電源で動作し、消費有効電流は約 170mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

TRF0108-SEP は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10-SEP や AFE7950-SEP などの D/A コンバータ (DAC) で駆動する場合に D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。

TRF0108-SEP は 5V 単一電源で動作し、消費有効電流は約 170mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF0108-SEP 放射線耐性、DC 近傍から 12GHz、差動からシングルエンドへの RF アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/13
* 放射線と信頼性レポート TRF0108-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2026/03/30
* 放射線と信頼性レポート TRF0108-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026/03/30
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 評価基板

TRF0108SP と TRF0108SEP の評価基板 (EVM) は、それぞれ TRF0108-SP と TRF0108-SEP デバイスの評価に使用できます。これらのデバイスは、差動入力からシングルエンド出力への変換 (D2S) を行う RF アンプです。TRF0108SP-EVM は放射線耐性保証 (RHA) で、TRF0108SEP-EVM は放射線耐性を備えています。これらのデバイスは、D/A コンバータ (DAC) の出力で駆動する際に D2S 変換を必要とするアプリケーション向けに設計されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TRF0108-SEP S-Parameter Model

SLOM539.ZIP (8 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010274 — 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ