TRF1305A1-D2D-EVM

TRF1305A1-D2D-EVM

지금 주문하기

개요

TRF1305x1-D2D-EVM은 진정한 DC부터 6.5GHz를 초과하는 범위까지의 작동 대역폭과 높은 선형성을 갖춘 고정 게인 FDA(완전 차동 증폭기)인 TRF1305 시리즈를 빠르게 평가할 수 있도록 설계된 보드입니다. TRF1305 증폭기는 각 패키징에 세 가지 고정 게인을 갖춘 싱글 채널 및 듀얼 채널 패키징 모두로 제공됩니다. 이 증폭기는 유연한 공급 레일 두 개와 함께 작동하며 DC 결합을 통해 다양한 동상 전압을 지원할 수 있습니다. 네 가지 유형의 EVM이 있으며, 구성의 모든 장치 버전을 포함합니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원에 대해 쉽게 수정됨
  • 단일 종단 또는 차동 입력 신호
  • 표준 50Ω 입출력 임피던스 테스트 장비에 쉽게 연결할 수 있도록 설계
  • 점퍼 커넥터를 사용한 온보드 전원 차단 옵션 제공
RF FDA(완전 차동 증폭기)
TRF1305A1 — DC부터 5GHz 초과 주파수까지 지원, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF 캐스케이드 계산기

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
IQ 변조기
TRF370315 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.5V의 동상 전압 TRF370317 — 0.4 GHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF370333 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 3.3V의 동상 전압 TRF370417 — 50 MHz ~ 6.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터 TRF372017 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 300MHz~4.8MHz GHz 직교 모듈레이터 TRF3722 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 400MHz~4.2GHz 직교 모듈레이터 TRF37T05 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터
IQ 복조기
TRF3710 — 통합 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371109 — 0.3~1.7GHz 광대역 통합 다이렉트 하향 변환 리시버 TRF371125 — 0.7~4.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371135 — 1.7~6.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버
RF FDA(완전 차동 증폭기)
LMH3401 — 7GHz, 초광대역, 완전 차동 증폭기 LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH5401-SP — 방사능 저항, QML-V, 6.5GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH9126 — 발룬 기능이 통합된 2.3~2.9GHz 차동~단일 종단 저전력 증폭기 LMH9135 — 발룬 기능이 통합된 3.2~4.2GHz 차동-단일 종단 증폭기 LMH9226 — 발룬 기능이 통합된 단일 종단-차동 2.3-2.9GHz 저전력 ADC 드라이버 LMH9235 — 발룬 기능이 통합된 3.3V~4.2GHz 단일 종단-차동 증폭기 TRF0108-SEP — 방사능 내성, DC에 가까운 주파수부터 12GHz 주파수까지 지원, D2S(차동→단일 종단) RF 증폭기 TRF0108-SP — 방사선 강화 보증(RHA), 준DC~12GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF0206-SP — 방사선 경화, QML-V, DC에 가까운 주파수부터 6.5GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SEP — 방사선 내성, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SP — 방사능 저항, QML-P, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0213-SEP — 방사선 내성, 준DC~14GHz, S2D(단일 종단→차동) RF 증폭기 TRF1108 — 근거리 DC-8GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF1208 — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208-EP — 향상된 제품, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208B — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1213 — 근사 DC에서 14GHz 초과, 14dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1218 — 근사 DC에서 25GHz 초과, 16dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1305A1 — DC부터 5GHz 초과 주파수까지 지원, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305A2 — DC~6.5GHz 초과, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B1 — DC부터 7.2GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B2 — DC부터 7.6GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 듀얼, 공통 모드 제어를 지원하는 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C1 — DC부터 7GHz 초과 주파수까지 지원, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C2 — DC~6.5GHz 초과, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기
RF PLL 및 신시사이저
TRF3761-A — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-B — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-C — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-E — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-F — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-G — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-H — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-J — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3765 — 통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH6517 — 디지털 방식 게인 제어 저전력, 저잡음 IF 및 베이스밴드 듀얼 16비트 ADC 드라이버 LMH6521 — 고성능 듀얼 DVGA LMH6522 — 고성능 쿼드 DVGA
RF 게인 블록 증폭기
THS9000 — 50 MHz~750 MHz 다단식 증폭기 THS9001 — 50MHz~750MHz 다단식 증폭기 TRF37A73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37A75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37D73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 20dB RF 게인 블록 증폭기
RF 저잡음 증폭기(LNA)
TRF3302 — 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기) TRF3302-Q1 — 차량용 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기)
RF 프론트 엔드 모듈
TRF2001 — 860MHz~930MHz ISM 대역 다중 프로토콜 및 Wi-SUN RF FEM(프론트 엔드 모듈) TRF2001P — 전용 TX 및 RX 경로를 지원하는 820~1054MHz ISM 대역 Wi-SUN 및 다중 프로토콜 RF 프론트 엔드 모듈
기타 무선 제품
TRF7960 — TRF7960 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7961 — ISO15693용 TRF7961 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7962A — ISO15693용 TRF7962A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC
다운컨버팅 믹서
TRF37A32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 400M-1700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37B32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 700M-2700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37C32 — IF 증폭기 통합을 지원하는 1700M-3800MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서
차량용 무선 커넥티비티 제품
TRF4140-Q1 — 오토모티브, 기지국 IC
하드웨어 개발
개발 키트
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare 펌웨어 개발 패키지
평가 보드
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM) TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 및 AFE7950 평가 모듈 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 평가 모듈 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 평가 모듈 TRF0206EVM — TRF0206-SP 평가 모듈 10MHz~6.5GHz, 3dB 대역폭, 단일 종단-차동 증폭기 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 평가 모듈 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 평가 모듈 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 평가 모듈 TRF1108EVM — TRF1108 평가 모듈 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF을 갖춘 고속 RF 샘플링 완전 차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1208EVM — 3dB 대역폭 단일 종단-차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1213EVM — TRF1213 평가 모듈 TRF1218EVM — TRF1218 평가 모듈 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 및 ADC32RFx 평가 모듈 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 평가 모듈 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 평가 모듈 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 차동 입력 및 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF2001EVM — TRF2001 평가 모듈 TRF2001PEVM — TRF2001P 평가 모듈 TRF3302EVM — TRF3302 평가 모듈 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 평가 모듈 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 평가 모듈 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 평가 모듈 TRF3703-33EVM — TRF3703 평가 모듈 TRF370417EVM — TRF370417 평가 모듈 TRF3705EVM — TRF3705 평가 모듈 TRF371109EVM — TRF371109 평가 모듈 TRF371125EVM — TRF371125EVM 평가 모듈 TRF371135EVM — TRF371135EVM 평가 모듈 TRF372017EVM — TRF372017 평가 모듈 TRF3722EVM — TRF3722 평가 모듈 TRF3765EVM — TRF3765 평가 모듈 TRF37A32EVM — TRF37X32 통합 IF AMP를 지원하는 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37A73EVM — TRF37A73 평가 모듈 TRF37A75EVM — TRF37A75 평가 모듈 TRF37B32EVM — TRF37B32 평가 모듈 TRF37B73EVM — TRF37B73 평가 모듈 TRF37B75EVM — TRF37B75 평가 모듈 TRF37C32EVM — TRF37C32 평가 모듈 TRF37C73EVM — TRF37C73 평가 모듈 TRF37C75EVM — TRF37C75 평가 모듈 TRF37D73EVM — TRF37D73 평가 모듈 TRF37T05EVM — TRF37T05 평가 모듈

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF 캐스케이드 계산기

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2026. 3. 31

TI RF cascade calculator

제품
IQ 변조기
TRF370315 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.5V의 동상 전압 TRF370317 — 0.4 GHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF370333 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 3.3V의 동상 전압 TRF370417 — 50 MHz ~ 6.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터 TRF372017 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 300MHz~4.8MHz GHz 직교 모듈레이터 TRF3722 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 400MHz~4.2GHz 직교 모듈레이터 TRF37T05 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터
IQ 복조기
TRF3710 — 통합 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371109 — 0.3~1.7GHz 광대역 통합 다이렉트 하향 변환 리시버 TRF371125 — 0.7~4.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371135 — 1.7~6.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버
RF FDA(완전 차동 증폭기)
LMH3401 — 7GHz, 초광대역, 완전 차동 증폭기 LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH5401-SP — 방사능 저항, QML-V, 6.5GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH9126 — 발룬 기능이 통합된 2.3~2.9GHz 차동~단일 종단 저전력 증폭기 LMH9135 — 발룬 기능이 통합된 3.2~4.2GHz 차동-단일 종단 증폭기 LMH9226 — 발룬 기능이 통합된 단일 종단-차동 2.3-2.9GHz 저전력 ADC 드라이버 LMH9235 — 발룬 기능이 통합된 3.3V~4.2GHz 단일 종단-차동 증폭기 TRF0108-SEP — 방사능 내성, DC에 가까운 주파수부터 12GHz 주파수까지 지원, D2S(차동→단일 종단) RF 증폭기 TRF0108-SP — 방사선 강화 보증(RHA), 준DC~12GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF0206-SP — 방사선 경화, QML-V, DC에 가까운 주파수부터 6.5GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SEP — 방사선 내성, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SP — 방사능 저항, QML-P, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0213-SEP — 방사선 내성, 준DC~14GHz, S2D(단일 종단→차동) RF 증폭기 TRF1108 — 근거리 DC-8GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF1208 — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208-EP — 향상된 제품, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208B — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1213 — 근사 DC에서 14GHz 초과, 14dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1218 — 근사 DC에서 25GHz 초과, 16dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1305A1 — DC부터 5GHz 초과 주파수까지 지원, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305A2 — DC~6.5GHz 초과, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B1 — DC부터 7.2GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B2 — DC부터 7.6GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 듀얼, 공통 모드 제어를 지원하는 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C1 — DC부터 7GHz 초과 주파수까지 지원, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C2 — DC~6.5GHz 초과, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기
RF PLL 및 신시사이저
TRF3761-A — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-B — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-C — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-E — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-F — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-G — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-H — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-J — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3765 — 통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH6517 — 디지털 방식 게인 제어 저전력, 저잡음 IF 및 베이스밴드 듀얼 16비트 ADC 드라이버 LMH6521 — 고성능 듀얼 DVGA LMH6522 — 고성능 쿼드 DVGA
RF 게인 블록 증폭기
THS9000 — 50 MHz~750 MHz 다단식 증폭기 THS9001 — 50MHz~750MHz 다단식 증폭기 TRF37A73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37A75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37D73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 20dB RF 게인 블록 증폭기
RF 저잡음 증폭기(LNA)
TRF3302 — 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기) TRF3302-Q1 — 차량용 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기)
RF 프론트 엔드 모듈
TRF2001 — 860MHz~930MHz ISM 대역 다중 프로토콜 및 Wi-SUN RF FEM(프론트 엔드 모듈) TRF2001P — 전용 TX 및 RX 경로를 지원하는 820~1054MHz ISM 대역 Wi-SUN 및 다중 프로토콜 RF 프론트 엔드 모듈
기타 무선 제품
TRF7960 — TRF7960 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7961 — ISO15693용 TRF7961 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7962A — ISO15693용 TRF7962A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC
다운컨버팅 믹서
TRF37A32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 400M-1700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37B32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 700M-2700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37C32 — IF 증폭기 통합을 지원하는 1700M-3800MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서
차량용 무선 커넥티비티 제품
TRF4140-Q1 — 오토모티브, 기지국 IC
하드웨어 개발
개발 키트
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare 펌웨어 개발 패키지
평가 보드
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM) TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 및 AFE7950 평가 모듈 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 평가 모듈 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 평가 모듈 TRF0206EVM — TRF0206-SP 평가 모듈 10MHz~6.5GHz, 3dB 대역폭, 단일 종단-차동 증폭기 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 평가 모듈 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 평가 모듈 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 평가 모듈 TRF1108EVM — TRF1108 평가 모듈 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF을 갖춘 고속 RF 샘플링 완전 차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1208EVM — 3dB 대역폭 단일 종단-차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1213EVM — TRF1213 평가 모듈 TRF1218EVM — TRF1218 평가 모듈 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 및 ADC32RFx 평가 모듈 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 평가 모듈 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 평가 모듈 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 차동 입력 및 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF2001EVM — TRF2001 평가 모듈 TRF2001PEVM — TRF2001P 평가 모듈 TRF3302EVM — TRF3302 평가 모듈 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 평가 모듈 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 평가 모듈 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 평가 모듈 TRF3703-33EVM — TRF3703 평가 모듈 TRF370417EVM — TRF370417 평가 모듈 TRF3705EVM — TRF3705 평가 모듈 TRF371109EVM — TRF371109 평가 모듈 TRF371125EVM — TRF371125EVM 평가 모듈 TRF371135EVM — TRF371135EVM 평가 모듈 TRF372017EVM — TRF372017 평가 모듈 TRF3722EVM — TRF3722 평가 모듈 TRF3765EVM — TRF3765 평가 모듈 TRF37A32EVM — TRF37X32 통합 IF AMP를 지원하는 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37A73EVM — TRF37A73 평가 모듈 TRF37A75EVM — TRF37A75 평가 모듈 TRF37B32EVM — TRF37B32 평가 모듈 TRF37B73EVM — TRF37B73 평가 모듈 TRF37B75EVM — TRF37B75 평가 모듈 TRF37C32EVM — TRF37C32 평가 모듈 TRF37C73EVM — TRF37C73 평가 모듈 TRF37C75EVM — TRF37C75 평가 모듈 TRF37D73EVM — TRF37D73 평가 모듈 TRF37T05EVM — TRF37T05 평가 모듈

출시 정보

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



새 소식

  • v1.0.0
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TRF1305x1-D2D Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025. 7. 24