TRF0108-SEP
- Vendor item drawing number: VID V62/26604
- Radiation:
- Total ionizing dose (TID)
- Radiation hardness assurance (RHA) up to 30krad (Si) TID
- Enhanced low dose rate sensitivity (ELDRS) free process
- High dose rate radiation lot acceptance testing (HDR RLAT) up to 30krad (Si) TID
- Single event effects (SEE)
- Single event latch-up (SEL) immune to linear energy transfer (LET) of 43MeV‑cm2/mg
- Single event transient (SET) characterized to LET of 43MeV‑cm2/mg
- Total ionizing dose (TID)
- Space-enhanced
plastic (Space EP, SEP)
- Lead-free construction
- Extended temperature range: –55°C to +125°C
- Differential to single-ended (D2S) RF amplifier
- Near-DC to 12GHz
- Gain: 15.2dB at 2GHz
- OP1dB: 11.4dBm (2GHz), 9.4dBm (6GHz)
- OIP3: 27dBm (2GHz), 28.5dBm (6GHz)
- NF: 10.9dB (2GHz), 12.1dB (6GHz)
- HD2 (1GHz): –57dBc at 2dBm
- HD3 (1GHz): –57dBc at 2dBm
- Additive
(residual) phase noise (1GHz):
- –154.6dBc/Hz at 10kHz offset
- Gain and phase imbalance: ±0.6dB and ±3º
- Differential input matched to 100Ω, Single-ended output matched to 50Ω
- Power-down feature
- 5V supply
- Active current: 170mA
The TRF0108-SEP is a very high performance, differential-to-single-ended (D2S) amplifier optimized for radio-frequency (RF) applications. The device is an excellent choice for applications that require a D2S conversion when driven by a digital-to-analog converter (DAC) such as the high-performance DAC39RF10-SEP or AFE7950-SEP. The on-chip matching components simplify printed circuit board (PCB) implementation and provide the highest performance over the usable bandwidth. The device is fabricated using Texas Instruments’ advanced complementary BiCMOS process and is available in a space-saving, WQFN-FCRLF 2mm x 2mm package.
The TRF0108-SEP operates on a single 5V supply and consumes about 170mA of active current. A power-down feature is also available for power savings.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TRF0108-SEP Radiation-Tolerant, Near-DC to 12GHz, Differential to Single-Ended RF Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2025. 12. 23 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | TRF0108-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2026. 3. 30 | |
| * | 방사능 및 안정성 보고서 | TRF0108-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | 2026. 3. 30 | ||
| 선택 가이드 | TI Space Products (Rev. L) | 2026. 3. 27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 평가 모듈
TRF0108SP 및 TRF0108SEP 평가 모듈(EVM)은 차동 입력-단일 종단(D2S) 출력 RF 증폭기인 TRF0108-SP 및 TRF0108-SEP 장치를 평가하는 데 사용됩니다. TRF0108SP-EVM은 RHA(방사능 저항 보증) 제품이며, TRF0108SEP-EVM은 방사능 내성 제품입니다. 이 장치들은 DAC(디지털-아날로그 컨버터)로 구동되는 경우 D2S 기능이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF 캐스케이드 계산기
TIDA-010274 — 우주 등급 개별 RF 샘플링 트랜시버 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에는 10GSPS 듀얼 디지털-아날로그 컨버터와 최대 X-대역을 지원하는 RF 인터페이스의 액티브 발룬을 갖춘 5GSPS 듀얼 아날로그-디지털 컨버터가 통합되어 있습니다. 또한 설계에는 우주 항공 등급 클로킹 도터 카드와 우주 항공 등급 전원 솔루션 도터 카드가 통합되어 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.