TRF37A32EVM

TRF37A32EVM

지금 주문하기

개요

The TRF37x32 is a wideband dual down converter mixer with integrated IF amplifier. The device employs integrated baluns for single ended RF and LO inputs. The IF amplifier operates from 30 MHz to 500 MHz in an open collector topology to support a variety of IF frequencies and bandwidths. The TRF37x32 provides excellent mixer spurious performance and offers good isolation between channels for operation with diversity applications. The device operates with very low power dissipation and further provides an option for a low power mode for power sensitive applications. Each channel can be independently powered down with fast response times to allow operation in TDD applications.

특징
  1. Gain of 10dB
  2. Noise Figure of 9.5 dB
  3. Single Ended RF Input
  4. Powered from single 3.3V supply
  5. 500 mW per Channel Power Dissipation
다운컨버팅 믹서
TRF37A32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 400M-1700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TRF37A32EVM — TRF37A32 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TRF37A32EVM — TRF37A32 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF 캐스케이드 계산기

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
IQ 변조기
TRF370315 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.5V의 동상 전압 TRF370317 — 0.4 GHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF370333 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 3.3V의 동상 전압 TRF370417 — 50 MHz ~ 6.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터 TRF372017 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 300MHz~4.8MHz GHz 직교 모듈레이터 TRF3722 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 400MHz~4.2GHz 직교 모듈레이터 TRF37T05 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터
IQ 복조기
TRF3710 — 통합 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371109 — 0.3~1.7GHz 광대역 통합 다이렉트 하향 변환 리시버 TRF371125 — 0.7~4.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371135 — 1.7~6.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버
RF FDA(완전 차동 증폭기)
LMH3401 — 7GHz, 초광대역, 완전 차동 증폭기 LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH5401-SP — 방사능 저항, QML-V, 6.5GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH9126 — 발룬 기능이 통합된 2.3~2.9GHz 차동~단일 종단 저전력 증폭기 LMH9135 — 발룬 기능이 통합된 3.2~4.2GHz 차동-단일 종단 증폭기 LMH9226 — 발룬 기능이 통합된 단일 종단-차동 2.3-2.9GHz 저전력 ADC 드라이버 LMH9235 — 발룬 기능이 통합된 3.3V~4.2GHz 단일 종단-차동 증폭기 TRF0108-SEP — 방사능 내성, DC에 가까운 주파수부터 12GHz 주파수까지 지원, D2S(차동→단일 종단) RF 증폭기 TRF0108-SP — 방사선 강화 보증(RHA), 준DC~12GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF0206-SP — 방사선 경화, QML-V, DC에 가까운 주파수부터 6.5GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SEP — 방사선 내성, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SP — 방사능 저항, QML-P, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0213-SEP — 방사선 내성, 준DC~14GHz, S2D(단일 종단→차동) RF 증폭기 TRF1108 — 근거리 DC-8GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF1208 — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208-EP — 향상된 제품, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208B — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1213 — 근사 DC에서 14GHz 초과, 14dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1218 — 근사 DC에서 25GHz 초과, 16dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1305A1 — DC부터 5GHz 초과 주파수까지 지원, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305A2 — DC~6.5GHz 초과, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B1 — DC부터 7.2GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B2 — DC부터 7.6GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 듀얼, 공통 모드 제어를 지원하는 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C1 — DC부터 7GHz 초과 주파수까지 지원, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C2 — DC~6.5GHz 초과, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기
RF PLL 및 신시사이저
TRF3761-A — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-B — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-C — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-E — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-F — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-G — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-H — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-J — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3765 — 통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH6517 — 디지털 방식 게인 제어 저전력, 저잡음 IF 및 베이스밴드 듀얼 16비트 ADC 드라이버 LMH6521 — 고성능 듀얼 DVGA LMH6522 — 고성능 쿼드 DVGA
RF 게인 블록 증폭기
THS9000 — 50 MHz~750 MHz 다단식 증폭기 THS9001 — 50MHz~750MHz 다단식 증폭기 TRF37A73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37A75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37D73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 20dB RF 게인 블록 증폭기
RF 저잡음 증폭기(LNA)
TRF3302 — 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기) TRF3302-Q1 — 차량용 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기)
RF 프론트 엔드 모듈
TRF2001 — 860MHz~930MHz ISM 대역 다중 프로토콜 및 Wi-SUN RF FEM(프론트 엔드 모듈) TRF2001P — 전용 TX 및 RX 경로를 지원하는 820~1054MHz ISM 대역 Wi-SUN 및 다중 프로토콜 RF 프론트 엔드 모듈
기타 무선 제품
TRF7960 — TRF7960 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7961 — ISO15693용 TRF7961 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7962A — ISO15693용 TRF7962A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC
다운컨버팅 믹서
TRF37A32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 400M-1700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37B32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 700M-2700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37C32 — IF 증폭기 통합을 지원하는 1700M-3800MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서
차량용 무선 커넥티비티 제품
TRF4140-Q1 — 오토모티브, 기지국 IC
하드웨어 개발
개발 키트
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare 펌웨어 개발 패키지
평가 보드
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM) TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 및 AFE7950 평가 모듈 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 평가 모듈 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 평가 모듈 TRF0206EVM — TRF0206-SP 평가 모듈 10MHz~6.5GHz, 3dB 대역폭, 단일 종단-차동 증폭기 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 평가 모듈 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 평가 모듈 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 평가 모듈 TRF1108EVM — TRF1108 평가 모듈 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF을 갖춘 고속 RF 샘플링 완전 차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1208EVM — 3dB 대역폭 단일 종단-차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1213EVM — TRF1213 평가 모듈 TRF1218EVM — TRF1218 평가 모듈 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 및 ADC32RFx 평가 모듈 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 평가 모듈 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 평가 모듈 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 차동 입력 및 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF2001EVM — TRF2001 평가 모듈 TRF2001PEVM — TRF2001P 평가 모듈 TRF3302EVM — TRF3302 평가 모듈 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 평가 모듈 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 평가 모듈 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 평가 모듈 TRF3703-33EVM — TRF3703 평가 모듈 TRF370417EVM — TRF370417 평가 모듈 TRF3705EVM — TRF3705 평가 모듈 TRF371109EVM — TRF371109 평가 모듈 TRF371125EVM — TRF371125EVM 평가 모듈 TRF371135EVM — TRF371135EVM 평가 모듈 TRF372017EVM — TRF372017 평가 모듈 TRF3722EVM — TRF3722 평가 모듈 TRF3765EVM — TRF3765 평가 모듈 TRF37A32EVM — TRF37X32 통합 IF AMP를 지원하는 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37A73EVM — TRF37A73 평가 모듈 TRF37A75EVM — TRF37A75 평가 모듈 TRF37B32EVM — TRF37B32 평가 모듈 TRF37B73EVM — TRF37B73 평가 모듈 TRF37B75EVM — TRF37B75 평가 모듈 TRF37C32EVM — TRF37C32 평가 모듈 TRF37C73EVM — TRF37C73 평가 모듈 TRF37C75EVM — TRF37C75 평가 모듈 TRF37D73EVM — TRF37D73 평가 모듈 TRF37T05EVM — TRF37T05 평가 모듈

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF 캐스케이드 계산기

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2026. 3. 31

TI RF cascade calculator

제품
IQ 변조기
TRF370315 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.5V의 동상 전압 TRF370317 — 0.4 GHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF370333 — 350 MHz ~ 4.0 GHz 직교 모듈레이터, 3.3V의 동상 전압 TRF370417 — 50 MHz ~ 6.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압 TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터 TRF372017 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 300MHz~4.8MHz GHz 직교 모듈레이터 TRF3722 — 광대역 PLL/VCO가 통합된 400MHz~4.2GHz 직교 모듈레이터 TRF37T05 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터
IQ 복조기
TRF3710 — 통합 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371109 — 0.3~1.7GHz 광대역 통합 다이렉트 하향 변환 리시버 TRF371125 — 0.7~4.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버 TRF371135 — 1.7~6.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버
RF FDA(완전 차동 증폭기)
LMH3401 — 7GHz, 초광대역, 완전 차동 증폭기 LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH5401-SP — 방사능 저항, QML-V, 6.5GHz 초광대역 완전 차동 증폭기 LMH9126 — 발룬 기능이 통합된 2.3~2.9GHz 차동~단일 종단 저전력 증폭기 LMH9135 — 발룬 기능이 통합된 3.2~4.2GHz 차동-단일 종단 증폭기 LMH9226 — 발룬 기능이 통합된 단일 종단-차동 2.3-2.9GHz 저전력 ADC 드라이버 LMH9235 — 발룬 기능이 통합된 3.3V~4.2GHz 단일 종단-차동 증폭기 TRF0108-SEP — 방사능 내성, DC에 가까운 주파수부터 12GHz 주파수까지 지원, D2S(차동→단일 종단) RF 증폭기 TRF0108-SP — 방사선 강화 보증(RHA), 준DC~12GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF0206-SP — 방사선 경화, QML-V, DC에 가까운 주파수부터 6.5GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SEP — 방사선 내성, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0208-SP — 방사능 저항, QML-P, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 완전 차동 RF 증폭기 TRF0213-SEP — 방사선 내성, 준DC~14GHz, S2D(단일 종단→차동) RF 증폭기 TRF1108 — 근거리 DC-8GHz, 차동-단일 종단(D2S) RF 증폭기 TRF1208 — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208-EP — 향상된 제품, DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 16dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1208B — DC에 가까운 주파수부터 8GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 완전 차동 RF 증폭기 TRF1213 — 근사 DC에서 14GHz 초과, 14dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1218 — 근사 DC에서 25GHz 초과, 16dB 게인, S2D(단일 종단-차동) RF 증폭기 TRF1305A1 — DC부터 5GHz 초과 주파수까지 지원, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305A2 — DC~6.5GHz 초과, 15dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B1 — DC부터 7.2GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305B2 — DC부터 7.6GHz 초과 주파수까지 지원, 10dB 게인, 듀얼, 공통 모드 제어를 지원하는 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C1 — DC부터 7GHz 초과 주파수까지 지원, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기 TRF1305C2 — DC~6.5GHz 초과, 5dB 게인, 공통 모드 제어를 지원하는 이중 완전 차동 RF 증폭기
RF PLL 및 신시사이저
TRF3761-A — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-B — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-C — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-E — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-F — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-G — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-H — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3761-J — 통합 VCO를 지원하는 저잡음 정수 N PLL 주파수 신시사이저 TRF3765 — 통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL
RF VGA(가변 게인 증폭기)
LMH6517 — 디지털 방식 게인 제어 저전력, 저잡음 IF 및 베이스밴드 듀얼 16비트 ADC 드라이버 LMH6521 — 고성능 듀얼 DVGA LMH6522 — 고성능 쿼드 DVGA
RF 게인 블록 증폭기
THS9000 — 50 MHz~750 MHz 다단식 증폭기 THS9001 — 50MHz~750MHz 다단식 증폭기 TRF37A73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37A75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~6,000MHz 12dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37B75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 15dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37C75 — 전력 다운 핀이 장착된 40~4000MHz 18dB RF 게인 블록 증폭기 TRF37D73 — 전력 다운 핀이 장착된 1~6,000MHz 20dB RF 게인 블록 증폭기
RF 저잡음 증폭기(LNA)
TRF3302 — 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기) TRF3302-Q1 — 차량용 1,165MHz~1,630MHz 다중 대역 GPS 및 GNSS LNA(저잡음 증폭기)
RF 프론트 엔드 모듈
TRF2001 — 860MHz~930MHz ISM 대역 다중 프로토콜 및 Wi-SUN RF FEM(프론트 엔드 모듈) TRF2001P — 전용 TX 및 RX 경로를 지원하는 820~1054MHz ISM 대역 Wi-SUN 및 다중 프로토콜 RF 프론트 엔드 모듈
기타 무선 제품
TRF7960 — TRF7960 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7961 — ISO15693용 TRF7961 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7962A — ISO15693용 TRF7962A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC
다운컨버팅 믹서
TRF37A32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 400M-1700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37B32 — IF 증폭기 및 RF 발룬 통합을 지원하는 700M-2700MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37C32 — IF 증폭기 통합을 지원하는 1700M-3800MHz 듀얼 다운 컨버터 믹서
차량용 무선 커넥티비티 제품
TRF4140-Q1 — 오토모티브, 기지국 IC
하드웨어 개발
개발 키트
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare 펌웨어 개발 패키지
평가 보드
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM) TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 및 AFE7950 평가 모듈 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP 평가 모듈 TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP 평가 모듈 TRF0206EVM — TRF0206-SP 평가 모듈 10MHz~6.5GHz, 3dB 대역폭, 단일 종단-차동 증폭기 TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 평가 모듈 TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 평가 모듈 TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 평가 모듈 TRF1108EVM — TRF1108 평가 모듈 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF을 갖춘 고속 RF 샘플링 완전 차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1208EVM — 3dB 대역폭 단일 종단-차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈 TRF1213EVM — TRF1213 평가 모듈 TRF1218EVM — TRF1218 평가 모듈 TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 및 ADC32RFx 평가 모듈 TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 평가 모듈 TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 평가 모듈 TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1 차동 입력 및 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 차동 입력 차동 출력(D2D) 평가 모듈 TRF2001EVM — TRF2001 평가 모듈 TRF2001PEVM — TRF2001P 평가 모듈 TRF3302EVM — TRF3302 평가 모듈 TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 평가 모듈 TRF3703-15EVM — TRF3703-15 평가 모듈 TRF3703-17EVM — TRF3703-17 평가 모듈 TRF3703-33EVM — TRF3703 평가 모듈 TRF370417EVM — TRF370417 평가 모듈 TRF3705EVM — TRF3705 평가 모듈 TRF371109EVM — TRF371109 평가 모듈 TRF371125EVM — TRF371125EVM 평가 모듈 TRF371135EVM — TRF371135EVM 평가 모듈 TRF372017EVM — TRF372017 평가 모듈 TRF3722EVM — TRF3722 평가 모듈 TRF3765EVM — TRF3765 평가 모듈 TRF37A32EVM — TRF37X32 통합 IF AMP를 지원하는 듀얼 다운 컨버터 믹서 TRF37A73EVM — TRF37A73 평가 모듈 TRF37A75EVM — TRF37A75 평가 모듈 TRF37B32EVM — TRF37B32 평가 모듈 TRF37B73EVM — TRF37B73 평가 모듈 TRF37B75EVM — TRF37B75 평가 모듈 TRF37C32EVM — TRF37C32 평가 모듈 TRF37C73EVM — TRF37C73 평가 모듈 TRF37C75EVM — TRF37C75 평가 모듈 TRF37D73EVM — TRF37D73 평가 모듈 TRF37T05EVM — TRF37T05 평가 모듈

출시 정보

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



새 소식

  • v1.0.0
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TRF37x32 EVM User's Guide 2014. 10. 24
인증서 TRF37A32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2