TIDA-00300
통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TIDA-00300
개요
This reference design provides a means to isolate I2C or SPI communication lines. This is often required in grid infrastructure applications such as protection relays and circuit breakers where high voltages are involved. This reference design provides both power isolation and signal isolation.
특징
- Designed to be adopted with designs requiring isolation for communication channels (transformer and motor / generator protection)
- Designed to operate with 24-V auxiliary DC input (typical in smart grid)
- Optimized for multiple isolated and non-isolated supplies using single converter
- Capable of providing signal isolation of 2500 Vrms for one minute per UL and 4242 Vpk per VDE
산업용
- Appliances Compressors
- Appliances Pumps &////; Fans
- Cooking top
- HVAC AHU(공기 조화기)
- HVAC 시스템 컨트롤러
- Motor Protection Relay and Contactors
- Motor Protection Relay and Contactors
- Narrow input range
- Refrigerant leak detection
- Telecom monitor unit
- Transducers
- 냉장고 및 냉동고
- 넓은 입력 범위
- 디지털 제어 텔레콤 정류기
- 렌지 후드
- 렌지 후드
- 무선 진공 청소기
- 무선 휴대용 전동 공구
- 무선 휴대용 정원 공구
- 믹서, 블렌더 및 푸드 프로세서
- 믹서, 블렌더 및 푸드 프로세서
- 세탁기 및 건조기
- 식기 세척기
- 애플리케이션 프로세서 모듈
- 열 펌프 인버터 보드
- 조리 렌지
- 초소형 릴레이
- 커피 머신
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRBF0B.ZIP (478 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Isolated Power Architecture Reference Design for Communication and Analog Input (Rev. B) | 2019. 10. 29 | ||
| 백서 | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | Download English Version (Rev.C) | 2024. 5. 16 |