멀티 채널 IC(PMIC)

확장 가능하고 구현이 쉬운 PMIC를 사용하여 시스템에 전원 공급

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 기능 안전, 범용 및 DDR(두 배 데이터 속도) PMIC는 다양한 TI 및 타사 임베디드 프로세서, 마이크로컨트롤러, 애플리케이션별 IC 및 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 전원 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 작은 솔루션 크기 및 낮은 재료 사양서 비용 달성부터 전압 모니터, 워치독 타이머, 임베디드 시스템 모듈, 기능 안전 문서와 같은 통합 기능 안전 기능에 이르기까지, TI의 PMIC는 오토모티브 및 산업용 애플리케이션에 대한 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) 및 SIL(안전 무결성 수준) 등급을 달성하는 데 도움이 됩니다.

카테고리별로 찾아보기

전력 공급 대상에 따라 PMIC를 찾아보세요

마이크로컨트롤러

통합 PMIC는 단일 칩 솔루션이 MCU(마이크로컨트롤러) 및 컴패니언 주변 장치, 메모리, 입력/출력, 센서 등에 전원을 공급할 수 있게 해줍니다.

카메라 센서

PoC(Power over Coax) 또는 차량 배터리에서 입력 전압을 지원하는 프로세서가 없는 원격 카메라용 저잡음 PMIC.

DDR

DDR 메모리를 위한 전압 터미네이션 레귤레이터 및 JEDEC 호환 PMIC.

모든 PMIC 보기

모든 PMIC를 보고 매개 변수 표를 사용하여 특정 요구 사항에 따라 필터링하세요.

원하는 솔루션 찾기

프로세서, FPGA 및 MCU용 솔루션

TI의 다양한 설계 지원 툴을 사용하여 프로세서, FPGA 및 MCU에 적합한 PMIC를 찾아보십시오. 

주요 PMIC

설계 및 개발 자료

계산 툴
TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 및 TPS650330-Q1용 효율성 예측 툴
The PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI) is a graphical user interface used to easily evaluate PMIC DC/DC regulator efficiency relative to your design conditions. The PEET GUI can be used to configure each DC/DC regulator separately and provides real-time efficiency and power dissipation data (...)
설계 툴
PMIC, 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 타사 데모 보드
설계 하드웨어 및 SOM(시스템 온 모듈) 보드는 다른 SoC 공급업체의 애플리케이션 프로세서에 전원을 공급할 때 PMIC 성능을 입증합니다. 타사 파트너를 통해 제공되는 이 보드는 설계를 시작하고 출시 시간을 단축합니다. 
설계 툴
SoC를 위한 솔루션
MCU, MPU, FPGA 또는 센서에 적합한 PMIC를 찾아보세요.

멀티 채널 IC(PMIC) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

LP87743-Q1
멀티 채널 IC(PMIC)

레이더 MMIC용 오토모티브 3A 저잡음 벅 컨버터 PMIC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.99

LP87744-Q1
멀티 채널 IC(PMIC)

레이더 MMIC를 위한 오토모티브 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.99

TPS650362-Q1
멀티 채널 IC(PMIC)

카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 35V PMIC(최대 ASIL B)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.38

TPS53840
멀티 채널 IC(PMIC)

DDR5 서버 MRDIMM용 향상된 고전류 PMIC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.8

LP87725-Q1
멀티 채널 IC(PMIC)

레이더 MMIC를 위한 오토모티브 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, I/O LDO 및 부하 스위치 PMIC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.3

TPS65224-Q1
멀티 채널 IC(PMIC)

5.5V PMIC with four buck converters and three LDOs for ADAS processors up to ASIL-B

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.7

TI PMIC를 선택해야 하는 이유

checkmark

기능 안전 준수 장치의 광범위한 포트폴리오

TI는 10년 이상의 기능 안전 전문 지식을 보유하고 있어 품질 관리에서 ASIL D 호환 PMIC에 이르기까지 광범위하고 확장 가능한 포트폴리오를 제공합니다.

checkmark

소프트웨어 드라이버 및 개발 툴

소프트웨어 환경에 쉽게 통합할 수 있도록 설계된 Linux® 및 RTOS 소프트웨어 드라이버로 설계를 완성하세요. TI는 PMIC 구성 설정을 개발하고 평가할 수 있는 GUI를 제공합니다.

checkmark

임베디드 시스템용 데모 보드

연결 블록 다이어그램부터 포괄적이고 검증된 하드웨어, 소프트웨어 및 설계 파일에 이르기까지, 늘어나는 TI의 SoC 레퍼런스 설계 카탈로그에서 설계를 시작하세요.

전력의 추세

전력 밀도

PMIC를 사용하면 효율성이나 열 성능 저하 없이 레이아웃을 최적화할 수 있습니다. 원하는 구성 가능 솔루션이든 확장 가능한 솔루션이든, TI의 고효율 PMIC를 사용하면 적은 구성 요소로 시스템 복잡성을 줄일 수 있습니다. FPGA 및 프로세서와 같은 고전류 디지털 부하에 전원을 공급할 때는 고밀도 PMIC를 고려하십시오. TI의 프로세서 연결 툴을 사용하여 FPGA 또는 프로세서에 전원을 공급할 수 있는 최고의 디바이스를 찾아보세요.

Application brief
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
산업 및 차량용 프로세서 전원 요구 사항이 매년 발전함에 따라 시스템 적응성과 더 높은 성능에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. TI의 다중 위상 PMIC는 적응 가능하고 견고한 솔루션을 제공합니다.
PDF | HTML
Application brief
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
오토모티브 애플리케이션의 여러 이미지 센서가 대세로 자리 잡았습니다. 오토모티브 카메라 모듈을 설계하는 데 있어, 열, 크기, 성능은 매우 중요합니다. 이 문서는 TI의 PMIC가 이러한 과제를 해결하는 방법을 설명합니다.
PDF
밀도를 가능하게 합니다.을 위한 주요 제품
TPS6521815 활성 6개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)
TPS6594-Q1 활성 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
LP8764-Q1 활성 오토모티브 SoC용 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 PMIC 4개
낮은 EMI

EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계의 큰 과제입니다. 업계 최고의 확산 스펙트럼 기술이 내장되어 있어 더 넓은 주파수 범위에 걸쳐 에너지를 확산시키고 설계 시간을 절약하고 필요한 경우 필요한 CISPR 표준을 달성하여 EMI를 완화합니다.

Application note
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
이 문서에서는 공장 자동화 및 제어 애플리케이션을 위한 산업용 머신 비전 카메라 또는 비전 센서의 고성능 CMOS 이미지 센서에 전원을 공급하는 솔루션을 제공합니다.
PDF
Application note
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서는 차량용 카메라 애플리케이션을 위한 TPS650330-Q1을 사용하여 CISPR-25 전도 및 방사 방출 테스트 결과를 요약하여 설명합니다.
PDF
낮은 EMI을 위한 주요 제품
LP87745-Q1 활성 레이더 MMIC를 위한 오토모티브 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC
TPS650330-Q1 활성 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC
TPS6594-Q1 활성 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
낮은 노이즈와 높은 정밀도

본질적으로 모든 DC/DC 레귤레이터에는 스위칭 주파수에서 몇 가지 기본 리플 잡음이 있습니다. TI의 저잡음 PMIC는 효율에 크게 영향을 주지 않으면서 스위칭 주파수를 높임으로 잡음에 민감한 애플리케이션을 위한 깨끗한 전원 공급 장치를 제공합니다. TI의 고성능 다중 위상 레귤레이터는 부하 과도 응답에 대한 정밀한 출력 전압 정확도를 유지합니다. 리플, 잡음 및 부하 과도 응답 요구 사항은 애플리케이션 및 사용 사례에 따라 달라집니다. 

Technical article
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
레이더 시스템이 원격 물체로부터 데이터를 감지하고 릴레이하기 위해서는 저잡음 및 열 성능이 중요합니다. PMIC는 엄격한 리플 사양을 충족하고, 열 성능을 최적화하고, 기능 안전 요구 사항을 지원합니다. 
PDF | HTML
User guide
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
이 문서는 LP87702K-Q1 PMIC를 사용하는 애플리케이션을 위한 오토모티브 및 산업용 mmWave 레이더 센서용 전원 솔루션을 설명합니다. 
PDF | HTML
낮은 노이즈와 높은 정밀도을 위한 주요 제품
LP87745-Q1 활성 레이더 MMIC를 위한 오토모티브 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC
TPS650330-Q1 활성 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC
LP87702 활성 산업용 레이더용 진단 기능을 갖춘 듀얼 벅 컨버터 및 5V 부스트

주요 애플리케이션 알아보기

차량용 레이더
TI의 고성능 PMIC를 사용하여 오토모티브 레이더 시스템에 필요한 엄격한 잡음 및 기능 안전 요구 사항을 충족합니다.
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
높은 효율과 작은 솔루션 크기를 지원하는 TI의 확장성 높은 넓은 입력 전압 PMIC를 사용하여 엄격한 기능 안전 요구 사항을 충족하면서 차량 전기화를 추진합니다
오토모티브 카메라
TI의 효율적이고 높은 전력 밀도 PMIC를 사용하여 다양한 이미지 센서 및 오토모티브 SoC에 전원 공급
공장 자동화 및 제어
사전 프로그래밍된 또는 사용자 프로그래머블 PMIC 옵션을 통해 유연하고 효율적인 공장 자동화 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.
ADAS 도메인 컨트롤러
전압, 전류, 시퀀싱, 모니터링 및 기능 안전 ASIL D/B 요구 사항을 충족할 수 있도록 높은 프로그래밍 가능하고 확장 가능한 PMIC를 지원하는 ADAS 도메인 컨트롤러의 전원 고성능 SoC
인포테인먼트 및 클러스터
고급 인포테인먼트 및 클러스터 시스템 설계를 최적화하여 전력 효율을 극대화하고, 구성 가능한 PMIC와의 원활한 SoC 통합 달성

TI의 고성능 PMIC를 사용하여 오토모티브 레이더 시스템에 필요한 엄격한 잡음 및 기능 안전 요구 사항을 충족합니다.

TI의 저잡음 PMIC는 효율에 크게 영향을 주지 않으면서 스위칭 주파수를 높임으로 잡음에 민감한 레이더 애플리케이션을 위한 깨끗한 전원 공급 장치를 제공합니다.

장점:

  • 시스템에 필터나 페라이트가 없는 높은 스위칭 주파수는 최고의 부하 과도 성능을 제공하면서 절대적으로 낮은 BOM과 솔루션 크기를 보장
  • TI의 mmWave 레이더 센서에 맞춘 낮은 과도 전압, 모니터링, 잡음 및 리플 요구 사항으로 호환성과 최상의 성능을 보장
  • 최대 ASIL-D 시스템을 위한 ISO26262 기능 안전 지원을 통한 통합 모니터링 기능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01027 – 고급 코너 레이더 레퍼런스 설계
제품
  • LP87725-Q1 – 레이더 MMIC를 위한 오토모티브 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, I/O LDO 및 부하 스위치 PMIC
  • LP87745-Q1 – 레이더 MMIC를 위한 오토모티브 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC
  • LP87524J-Q1 – AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

높은 효율과 작은 솔루션 크기를 지원하는 TI의 확장성 높은 넓은 입력 전압 PMIC를 사용하여 엄격한 기능 안전 요구 사항을 충족하면서 차량 전기화를 추진합니다

TI의 넓은 입력 전압 PMIC는 안전, 솔루션 크기 또는 비용을 저하시키지 않으면서 차량 전기화에 필요한 유연한 출력 전력을 제공합니다.

장점:

  • TI 또는 비-TI 안전 MCU 전원 설계를 간소화하는 맞춤형 PMIC 솔루션 및 설계 툴
  • 최대 ASIL-D 시스템을 위한 ISO26262 기능 안전 지원으로 통합 모니터링 + 보호 기능
  • 저비용 BOM 및 소형 솔루션 크기를 가능하게 하는 유연한 출력 전력
  • 등급-1 및 등급-0 버전 제공
  • 외부 보호 없이 ECU 외부의 센서 연결 지원
  • AUTOSAR 지원 사용 가능

주요 리소스

제품
  • TPS653854A-Q1 – 500mA I/O 레일 및 회전 카운터가 포함된 MCU용 ISO26262 ASIL-D 다중 레일 전원 공급 장치
  • TPS65381A-Q1 – 안전 애플리케이션의 마이크로컨트롤러용 멀티레일 전원 공급 장치(PMIC)
하드웨어 개발
  • TPS653850EVM – 오토모티브에서 마이크로컨트롤러용 멀티 레일 전원 공급 장치용 평가 모듈
  • TPS653853EVM – 마이크로컨트롤러용 스티어링 각도 모니터를 갖춘 다중 레일 전원 공급 장치용 평가 모듈
  • TMDSCNCD263P – AM263Px 범용 controlCARD™ 개발 키트 Arm® 기반 MCU

TI의 효율적이고 높은 전력 밀도 PMIC를 사용하여 다양한 이미지 센서 및 오토모티브 SoC에 전원 공급

차량 자율성을 높여주는 ADAS 기술의 발전으로 더 작은 디바이스, 더 높은 전력 밀도, 기능적 안전성이 필수 요소가 되고 있습니다. TI의 고집적 PMIC를 사용하면 작은 솔루션 크기를 달성하고 SoC의 엄격한 성능 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

 

장점:

  • Mid-VIN 기능으로 PoC 입력을 위한 단일 칩 전력 솔루션 사용 가능
  • 최대 ASIL B 시스템을 위한 ISO26262 기능 안전 지원을 통한 통합 모니터링 기능
  • 이미저 전원 및 원격 카메라 모듈을 위한 저잡음 LDO
  • 차량용 SoC를 위한 부하 과도 응답에 대한 ±3% DC + AC + 모니터링 정확도

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-050035 – 카메라 PMIC를 사용한 확장 가능한 오토모티브 2-MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
제품
  • TPS650330-Q1 – 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC
  • TPS650350-Q1 – 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개와 LDO 1개가 포함된 18V PMIC
  • TPS6594-Q1 – 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
하드웨어 개발
  • TPS650330Q1EVM – TPS650330-Q1 오토모티브 카메라 모듈 PMIC 평가 모듈

사전 프로그래밍된 또는 사용자 프로그래머블 PMIC 옵션을 통해 유연하고 효율적인 공장 자동화 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.

완전히 통합되고 유연한 PMIC는 4~14개 이상의 레일이 필요한 모든 산업용 시스템의 전원을 최적화하는 기본 요소로 작동합니다.  

장점:

  • 통합 모니터링, 시퀀싱 및 높은 스위칭 주파수는 외부 부품을 최소화하여 BOM 크기와 비용을 줄입니다. 
  • 사용자 프로그래밍 가능 옵션을 사용하면 PMIC의 시퀀싱, 출력 전압, 모니터링 임계값, GPIO 제어 등을 빠르고 사용자 정의 가능한 업데이트로 카탈로그 프로세서/FPGA에 전력을 공급할 수 있습니다.
  • TI 및 타사 SoC에 대한 검증된 레퍼런스 디자인을 사용한 플러그 앤 플레이 솔루션

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-050043 – NXP i.MX 6ULL 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
  • TIDA-050038 – NXP i.MX 8M mini 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
제품
  • TPS6521815 – 6개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)
  • TPS65216 – ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)
  • LP8733 – 듀얼 고전류 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터
하드웨어 개발
  • VVDN-3P-SOM – TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드

전압, 전류, 시퀀싱, 모니터링 및 기능 안전 ASIL D/B 요구 사항을 충족할 수 있도록 높은 프로그래밍 가능하고 확장 가능한 PMIC를 지원하는 ADAS 도메인 컨트롤러의 전원 고성능 SoC

ADAS 도메인 컨트롤러와 같은 ADAS 시스템에 전력을 공급하려면 프로세서 및 주변 기기 전력 요구 사항과 기능 안전 요구 사항을 충족할 수 있는 프로그래밍 기능이 있는 여러 벅 및 LDO를 갖춘 PMIC가 필요합니다.

TI PMIC의 장점:

  • 대형 SoC 및 주변 장치에 전원을 공급하는 멀티 PMIC 적층 기능을 갖춘 광범위한 PMIC 포트폴리오 
  • ASIL-B, ASIL-C 및 ASIL-D 기능 안전 PMIC
  • 시스템의 다양한 전압, 시퀀싱 및 모니터링 요구 사항을 충족하는 프로그래머블 NVM
  • TI 프로세서 및 Mobileye, Horizon Robotics, Renesas 등의 비 TI SoC를 위한 검증된 레퍼런스 설계.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01020 – 게이트웨이, 지원 및 자동 주행 시스템 레퍼런스 설계를 위한 차량용 도메인 컨트롤러
제품
  • TPS6594-Q1 – 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
  • LP8764-Q1 – 오토모티브 SoC용 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 PMIC 4개
  • TPS65224-Q1 – 5.5V PMIC with four buck converters and three LDOs for ADAS processors up to ASIL-B
하드웨어 개발
  • TPS6594EVM – 차량용 2.8V~5.5V, 벅 5개 및 LDO 4개 전원 관리 IC(PMIC) EVM
  • J721EXCPXEVM – Jacinto™ 7 프로세서용 공통 프로세서 보드
  • J784S4XEVM – SoC 원거리 분석 시스템을 위한 TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 및 TDA4VH-Q1 평가 모듈

고급 인포테인먼트 및 클러스터 시스템 설계를 최적화하여 전력 효율을 극대화하고, 구성 가능한 PMIC와의 원활한 SoC 통합 달성

점점 복잡해지고 있는 대화형 인포테인먼트 제품은 실시간 진단 및 참여 디스플레이를 통해 차량 내 환경을 개선합니다. TI의 작고 안정적이며 고도로 구성 가능한 PMIC를 사용하면 최소한의 오버헤드와 최대 전력 효율로 시스템에 최적화된 전원 설계를 달성할 수 있습니다.

장점:

  • 전원 시퀀싱 및 다중 위상 기능을 갖춘 완전히 구성 가능한 출력 전압 
  • 넓은 IOUT 범위에서 높은 효율을 위한 동적 전압 스케일링 및 낮은 IQ, PFM 및 PWM 모드를 지원하는 통합 스위칭 레귤레이터
  • 출력 전압 및 전류의 강력한 모니터링으로 고장 완화 

주요 리소스

제품
  • TPS65219-Q1 – ARM® Cortex®-A53 프로세서용 오토모티브 PMIC(전원 관리 집적 회로)
  • LP8733-Q1 – 오토모티브 듀얼 3A 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터
  • LP87565-Q1 – 스위치가 통합된 차량용,다중 위상 듀얼 8A 벅 컨버터
하드웨어 개발
  • TPS65219EVM – 2.5V~5.5V 3벅 및 4 LDO 전원 관리 IC(PMIC)용 TPS65219 평가 모듈
  • LP87330Q1EVM – LP873300-Q1 I²C 구성 가능 듀얼 고전류 벅 컨버터 및 듀얼 리니어 레귤레이터 EVM
  • LP87565Q1EVM – 스위치가 통합된 듀얼 출력 8A + 8A 벅 컨버터 평가 모듈

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
DIY PMIC 교육 비디오
DIY PMIC 교육 비디오에서는 DIY 및 사용자 프로그래머블 PMIC의 개념, PMIC 사용 및 프로그래밍 방법, 교육에서 다루는 디바이스에 대한 예제 자료를 제공합니다.
리소스
리소스
DIY PMIC
TI의 "DIY(Do-it-Yourself)" 사용자 프로그래밍 가능 PMIC를 사용하면 시스템을 위한 완전히 통합된 전원 솔루션을 사용자 지정할 수 있습니다. Arrow programming services를 방문하여 생산 프로그래밍 서비스를 시작하십시오.
리소스
리소스
Xilinx 전원 파트너
TI는 Xilinx와 긴밀하게 협력하여 모든 Xilinx 전원 사양을 충족하도록 설계된 다양하고 검증된 전원 솔루션을 개발하고 있습니다.