JAJA874A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電源ネット チェック
    1. 2.1 AM26x の電源レールの適切な電圧レベルを確認します
    2. 2.2 最大電流負荷を検証:
    3. 2.3 AM26x のパワー シーケンシング
    4. 2.4 Am26x 電源トポロジのリファレンス デザイン
  6. 3デバイス ブート ステータス
    1. 3.1 AM26x SOP ピンのステータス
    2. 3.2 SOP ブート モード ラッチ タイミング
    3. 3.3 AM26x SOP ピン絶縁
  7. 4UART 出力を確認します
    1. 4.1 AM26x を UART ブート用に構成します
    2. 4.2 UART ブート検証用にホスト PC を構成します
  8. 5JTAG 接続を確認
    1. 5.1 AM26x を JTAG 用に構成
    2. 5.2 JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します
    3. 5.3 JTAG 接続をテストします
    4. 5.4 AM26x R5F コアに接続します
  9. 6コード例のロードおよび実行
    1. 6.1 プロジェクトのインポート、ビルド、およびロード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴

概要

この資料は、高性能マイコンであるテキサス インスツルメンツの AM26x 製品ファミリに属する MCU を採用したカスタム PCB システムを製作するエンジニアのためのガイドとして活用できます。AM26x デバイスを使用したカスタム PCB プロジェクトで製造と組み立てが完了した後は、PCB システムと AM26x デバイスの正常な動作を検証するために、一連の基本的なチェックを実行できます。

このアプリケーション ノートは、『AM26x ハードウェア設計ガイドライン』アプリケーション ノートとともに使用します。AM26x ベースの PCB システムを設計するエンジニアは、カスタム PCB プロジェクトの設計フェーズにおいて、設計ガイドラインを確実に遵守する必要があります。この資料は、PCB を手に入れ、開発の準備ができた時点で、製造後とアセンブリを使用する方法を示します。