JAJA874A February 2025 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
図 6-1 プロジェクトのインポートProject Explorer ウィンドウで、プロジェクト名を右クリックして、Build Project を選択します。
図 6-2 プロジェクトのビルドプロジェクトのビルドが完了した後、セクション 5.4に概説するように、ターゲット接続の R5_0 コアに接続します (これがまだ行われていない場合)。
図 6-3 プログラムをロードします
図 6-4 リリース フォルダ
図 6-5 CPU のリセット
図 6-6 バイナリを再開します
図 6-7 Hello World コンソール出力AM26x デバイスを使用してカスタム PCB を起動するための基本的なチェックはこれで完了です。