JAJA874A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電源ネット チェック
    1. 2.1 AM26x の電源レールの適切な電圧レベルを確認します
    2. 2.2 最大電流負荷を検証:
    3. 2.3 AM26x のパワー シーケンシング
    4. 2.4 Am26x 電源トポロジのリファレンス デザイン
  6. 3デバイス ブート ステータス
    1. 3.1 AM26x SOP ピンのステータス
    2. 3.2 SOP ブート モード ラッチ タイミング
    3. 3.3 AM26x SOP ピン絶縁
  7. 4UART 出力を確認します
    1. 4.1 AM26x を UART ブート用に構成します
    2. 4.2 UART ブート検証用にホスト PC を構成します
  8. 5JTAG 接続を確認
    1. 5.1 AM26x を JTAG 用に構成
    2. 5.2 JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します
    3. 5.3 JTAG 接続をテストします
    4. 5.4 AM26x R5F コアに接続します
  9. 6コード例のロードおよび実行
    1. 6.1 プロジェクトのインポート、ビルド、およびロード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴

SOP ブート モード ラッチ タイミング

SOP ブート モード ラッチ タイミングについては、表 2-3を参照してください。注意する必要のあるパラメータは次のとおりです。

  • tSOP_Sampled
  • tSU_SOP
  • tH_SOP
  • tWARMRSTn

電源シーケンスの一部として要件を確認することは重要ですが、SOP ブート モード ピンのラッチ タイミングの重要性を強調することは重要です。

これらの重要な信号のタイミングをチェックする方法は、他にもあります。デバイスのパワー マネージメント ユニット (PMU) が VDD_OK 信号を供給すると、AM26x の内部回路で SOP ピンがラッチされます。すべてのデバイス電源が上昇し、安定した時点で、VDD_OK が生成されます。VDD_OK をトリガする最後の電源は、1.8V アナログ LDO 電源である VDDA18 です。PORz が解放されると、VDDA18 は立ち下がります。したがって、ブート モード ピンをラッチするための重要なシーケンスは次のとおりです。

  1. PORz がリリースし、high になります
  2. 1.8V アナログ LDO (VDDA18) 電源ランプ
  3. VDD_OK 信号がトリガされます
  4. SOP ピンの状態がサンプリングされます

AM26x のブート モードをラッチするために SOP ピンの状態がサンプリングされるタイミングをプローブして通知するために利用できる明示的なデバイス ピン信号はありませんが、VDDA18 のランプを監視してこのポイントを見つけることができます。VDD_OK 信号が生成されると、AM26x デバイスは 2 ~ 6ms の間起動します。ブートの最後のポイントは、WARMRSTn 信号の解放です。このリリースでは、ブート モードがラッチされ、SOP ピンは状態を保持する必要がなく、変更可能になります。