JAJA874A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電源ネット チェック
    1. 2.1 AM26x の電源レールの適切な電圧レベルを確認します
    2. 2.2 最大電流負荷を検証:
    3. 2.3 AM26x のパワー シーケンシング
    4. 2.4 Am26x 電源トポロジのリファレンス デザイン
  6. 3デバイス ブート ステータス
    1. 3.1 AM26x SOP ピンのステータス
    2. 3.2 SOP ブート モード ラッチ タイミング
    3. 3.3 AM26x SOP ピン絶縁
  7. 4UART 出力を確認します
    1. 4.1 AM26x を UART ブート用に構成します
    2. 4.2 UART ブート検証用にホスト PC を構成します
  8. 5JTAG 接続を確認
    1. 5.1 AM26x を JTAG 用に構成
    2. 5.2 JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します
    3. 5.3 JTAG 接続をテストします
    4. 5.4 AM26x R5F コアに接続します
  9. 6コード例のロードおよび実行
    1. 6.1 プロジェクトのインポート、ビルド、およびロード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴

最大電流負荷を検証:

AM26x デバイスの電力回路をプローブした後、デバイスがアイドル状態のときに、デバイスのコアと IO 電力回路網の最大電流負荷を超えないことを確認するために不可欠です。電流負荷を超過した場合、システムでアプリケーションを実行した後で AM26x MCUー とシステムが損傷するリスクが高くなります。表 2-2に、超過しないピーク消費電力の詳細を示します。

表 2-2 150°C 接合部温度での推定ピーク消費電力

デバイス電源名
公称
電圧 (V)
Am263x
ピーク電流 (mA)
AM263Px
ピーク電流 (mA)
AM261x、R5F = 400MHz
ピーク電流 (mA)
AM261x、R5F = 500MHz ピーク電流 (mA)(1) 電源の説明
VDD、VDDAR 1.2 2500 2800 1750 1500 デジタル コア電源
VDDS33 3.3 200 200 3.3V IO のみ 200 3.3V IO のみ 200 3.3V デジタル I/O 電源
1.8V と 3.3V IO 120 1.8V と 3.3V IO 120
VDDA33 3.3 100 200 100 100 3.3V アナログ I/O 電源
R5F = 500MHz の消費電力データは、125°C 接合部温度のものです