JAJA874A February 2025 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
デバイスの電源接続と電流負荷を検証したら、オシロスコープまたは同様の電子試験装置を使用して AM26x の電源シーケンスをチェックする必要があります。オシロスコープと PCB の間を確実に接続するために、テスト ワイヤやプローブ フックをテスト ポイントに接続するか、PCB 上の露出した銅箔を接続することを TI は推奨します。
AM26x の電源シーケンスを検証する際に考慮する必要のあるいくつかの重要な点は次のとおりです。
AM26x の電源オン シーケンスを、図 2-1 に示します。表 2-3は、図 2-1に示すタイミングを説明します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| tStartup | イネーブル後に 1.2V および 3.3V DC-DC コンバータが起動するまでの時間。これは任意の時間であり、デバイスによって制限されることはありません。 | - | - | ms |
| tPGood | レールが安定した後、DC-DC コンバータからパワー グッド信号を生成するための時間。これは任意の時間です。デバイスによって制限されることはありません。 | - | - | ms |
| tRamp_3V3 | VDDS3V3 および VDDA3V3 電源のランプ時間。これはデバイスが課す要件です。 | 0.1 | - | ms |
| tSOP_Sampled | PORz がデアサートされてから、SOP[3:0] ピンがサンプリングされるまでの時間。これは、デバイス内部のペンタメーターです。内部で生成された電源が安定している場合、サンプリングが行われます。参考用のみです。アプリケーションの使用方法については、TSU_SOP および TH_SOPパラメータを参照してください。 | 0 | - | ms |
| tSU_SOP | PORz アサーションに対する SOP のセットアップ時間。 | 10 | - | μs |
| tH_SOP | WARMRSTn のデアサートに対する SOP のホールド時間。 | 0 | - | μs |
| tWARMRSTn | PORz がデアサートされてから、デバイスが WARMRESETn 信号をデアサートするまでの時間。 | 2.0 | - | ms |
パワーオン リセット (PORz) からデバイスをブートするために、PCB と AM26x では、以下の手順に従います。
電源投入シーケンスが検証されたら、電源切断シーケンスを検証するために、プローブを PCB に接続したままである必要があります。電源投入プロセスと同様に、1.2V および 3.3V レールでの電源切断の順序は問題ありません。