JAJA874A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電源ネット チェック
    1. 2.1 AM26x の電源レールの適切な電圧レベルを確認します
    2. 2.2 最大電流負荷を検証:
    3. 2.3 AM26x のパワー シーケンシング
    4. 2.4 Am26x 電源トポロジのリファレンス デザイン
  6. 3デバイス ブート ステータス
    1. 3.1 AM26x SOP ピンのステータス
    2. 3.2 SOP ブート モード ラッチ タイミング
    3. 3.3 AM26x SOP ピン絶縁
  7. 4UART 出力を確認します
    1. 4.1 AM26x を UART ブート用に構成します
    2. 4.2 UART ブート検証用にホスト PC を構成します
  8. 5JTAG 接続を確認
    1. 5.1 AM26x を JTAG 用に構成
    2. 5.2 JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します
    3. 5.3 JTAG 接続をテストします
    4. 5.4 AM26x R5F コアに接続します
  9. 6コード例のロードおよび実行
    1. 6.1 プロジェクトのインポート、ビルド、およびロード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴

UART ブート検証用にホスト PC を構成します

AM26x UART0 インターフェイスをホスト PC に接続した後、デバイス マネージャまたは類似のアプリケーションを開き、UART ポートが検出されていることを確認します。

注: COM ポートが実装されていない場合は、TI XDS ドライバをインストールする必要があります。XDS ドライバは通常、Code Composer Studio をインストールしたときにデフォルトでダウンロードされます。ただし、別の IDE を使用している場合は、ドライバを別々にインストールする必要があります。
 AM26x UART ポート保護図 4-1 AM26x UART ポート保護

確認したら、Tera Term などの UART 端末アプリケーションを開きます。

Tera Term ウィンドウで、Setup → Serial Port を選択し、次の設定を行います。

  • ポート:COM### (クラス アプリケーション、ユーザー UART、図 4-1から)
  • 速度:115200
  • データ:8 ビット
  • パリティ:なし
  • ストップ ビット:1 ビット

[New Open]をクリックします。AM26x のパワー オン リセット (PORz) をアサートします。この機能は、PCB 上の PORz リセット回路をトリガするか、単に PCB システムの電源をオフにしてから再度オンにすることで実現されます。

 Tera Term のセットアップ図 4-2 Tera Term のセットアップ

AM26x の電源をオフにしてから再度オンにした後、ASCII 文字「C」が UART コンソールに出力されます。これにより、AM26x が動作しており、UART を介してブートしていることが確認されます。

 AM26x UART ブート コンソール出力図 4-3 AM26x UART ブート コンソール出力

UART ブート デバッグ

CS が UART コンソールに出力されない場合は、次の点を確認してください。

  • UART 端末アプリケーションのボーレートが 115200 に設定されていることを確認します。
  • Am26x のブート モードが UART、または UART フォールバックによるブート モードであることを確認します。
  • AM26x のパワー オン リセット。
 パワー オン リセット後の UART コンソール。UART 出力の最後に CS 印刷図 4-4 パワー オン リセット後の UART コンソール。UART 出力の最後に CS 印刷