JAJA874A February 2025 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM26x UART 出力を確認するには、まずデバイスを UART ブート モードにする必要があります。
PCB 設計で構成可能なブート モード (つまり DIP スイッチ経由) を考慮している場合は、SOP[3:0] を 0001 に設定します。UART ブート モードのこの SOP[3:0] 設定は、すべての AM26x デバイスに適用されます。
PCB 設計で、半田付けされたプル抵抗により構成された固定ブート モードが使用されている場合は、AM26x が UART フォールバックによるブート モードに設定されている可能性があります。確認するには、セクション 3.1を参照してください。
UART ブート モードが設定されたら、USB/UART アダプタを使用して、AM26x PCB システムをホスト PC に接続します。UART0 インスタンスの TX、RX ピンがホスト PC への接続に使用されていることを確認します。テキサス インスツルメンツは、XDS110 JTAG デバッグ プローブを推奨しています。このプローブは、すべての AM26x マイクロコントローラでサポートされており、テキサス インスツルメンツのソフトウェアおよびデバッグ ツールとよく統合されています。