JAJA874A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電源ネット チェック
    1. 2.1 AM26x の電源レールの適切な電圧レベルを確認します
    2. 2.2 最大電流負荷を検証:
    3. 2.3 AM26x のパワー シーケンシング
    4. 2.4 Am26x 電源トポロジのリファレンス デザイン
  6. 3デバイス ブート ステータス
    1. 3.1 AM26x SOP ピンのステータス
    2. 3.2 SOP ブート モード ラッチ タイミング
    3. 3.3 AM26x SOP ピン絶縁
  7. 4UART 出力を確認します
    1. 4.1 AM26x を UART ブート用に構成します
    2. 4.2 UART ブート検証用にホスト PC を構成します
  8. 5JTAG 接続を確認
    1. 5.1 AM26x を JTAG 用に構成
    2. 5.2 JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します
    3. 5.3 JTAG 接続をテストします
    4. 5.4 AM26x R5F コアに接続します
  9. 6コード例のロードおよび実行
    1. 6.1 プロジェクトのインポート、ビルド、およびロード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴

JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します

Code Composer Studio のセットアップ

ホスト PC に最新バージョンの TI Code Composer Studio (CCS) がインストールされていることを確認します。

注:
  • 初めてダウンロードする場合は、インストール実行ファイルで「カスタム インストーラー」を選択します。
  • 部品を選択する際には、Sitara AM2x MCU を選定します。
 Code Composer Studio のインストール - コンポーネントの選択図 5-1 Code Composer Studio のインストール - コンポーネントの選択

AM26x ターゲット構成を作成します

Code Composer Studio のインストール プロセスが完了した後、AM26x デバイス向けの新しいターゲット接続を作成します。

  1. CCS では、「表示 → ターゲット構成」 を順に選択します。
     表示 → ターゲット構成図 5-2 表示 → ターゲット構成
  2. 「ターゲット構成」ウィンドウで、「ユーザー定義」を右クリックし、「新しいターゲット構成」を選択します。
     「ユーザー定義」→「新しいターゲット構成」図 5-3 「ユーザー定義」→「新しいターゲット構成」
  3. 「ターゲット構成」に名前を付け、「完成」をクリックします。
     「ターゲット構成」に名前を付けます図 5-4 「ターゲット構成」に名前を付けます
  4. 「一般設定」で、「接続」 (この例では XDS110 USB デバッグ プローブ) と、PCB システム上の AM26x デバイス (この例で使用する AM263Px) を選択します。
     一般設定 - 接続図 5-5 一般設定 - 接続