JAJA874A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2電源ネット チェック
    1. 2.1 AM26x の電源レールの適切な電圧レベルを確認します
    2. 2.2 最大電流負荷を検証:
    3. 2.3 AM26x のパワー シーケンシング
    4. 2.4 Am26x 電源トポロジのリファレンス デザイン
  6. 3デバイス ブート ステータス
    1. 3.1 AM26x SOP ピンのステータス
    2. 3.2 SOP ブート モード ラッチ タイミング
    3. 3.3 AM26x SOP ピン絶縁
  7. 4UART 出力を確認します
    1. 4.1 AM26x を UART ブート用に構成します
    2. 4.2 UART ブート検証用にホスト PC を構成します
  8. 5JTAG 接続を確認
    1. 5.1 AM26x を JTAG 用に構成
    2. 5.2 JTAG デバッグ用にホスト PC を構成します
    3. 5.3 JTAG 接続をテストします
    4. 5.4 AM26x R5F コアに接続します
  9. 6コード例のロードおよび実行
    1. 6.1 プロジェクトのインポート、ビルド、およびロード
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴

はじめに

製造および組み立て済みの AM26x をベースとする PCB システムを受け取った後、エンジニアは基板を目視検査する必要があります。この検査の際には、ハンダ接合部が不十分な部品や実装されていない部品がある場合、電源オン時に問題や PCB の損傷を引き起こす可能性がある場合は、その部品に注意する必要があります。

AM26x ベースの PCB システムを初めて起動するときは、この順序で次の手順を実行してください。

  1. 電源チェック
  2. AM26x デバイスのブート ステータスを確認します
  3. AM26x デバイスが動作していることを確認します
  4. AM26x JTAG 接続を確認します
  5. サンプル コードを実行して、プログラムのロードと出力を検証します

このドキュメントでは、AM26x ベースの PCB システムを正常に起動するために従うプロセスについて詳細に説明します。

注: AM26x は、高性能マイクロコントローラの AM263x、AM263Px、AM261x ファミリに属するすべての MCU デバイスを指しています。