JAJA874A February 2025 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
Am26x マイクロコントローラには、デバイスのブート モードを構成する 4 つの SOP (Start On-Power) ピンがあります。各 SOP ピンは有効なロジック状態に保持する必要があります。外付けプル抵抗を使用して、3.3V (1) または GND (0) に保持する必要があります。各 AM26x デバイスのピン割り当ては、表 3-1 に示されています。
| SOP モード信号 | 1 次側 Pinmux 信号 | AM26x ZCZ ピン |
AM261x ZFG ピン |
AM261x ZNC ピン |
AM261x ZEJ ピン |
|---|---|---|---|---|---|
| SOP[0] | OSPI0/QSPI0_D0 | N1 | R2 | N2 | M2 |
| SOP[1] | OSPI0/QSPI_D1 | N4 | R1 | N1 | N1 |
| SOP[2] | SPI0_CLK | A11 | A13 | A12 | A12 |
| SOP[3] | SPI0_D0 | C10 | B12 | B12 | A10 |
各 AM26x デバイスのブート モード オプションを以下の表に示します。
| ブート モード | SOP[3] | SOP[2] | SOP[1] | SOP[0] |
|---|---|---|---|---|
| QSPI (4S) - クワッド読み取りモード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UART | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QSPI (1S) -シングル読み取りモード | 0 | 0 | 1 | 0 |
| QSPI (4S) - クワッド読み取り UART フォールバック モード | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QSPI (1S) - 単一読み取り UART フォールバック モード | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DevBoot | 1 | 0 | 1 | 1 |
| サポートされていない起動モード | 上記に定義されていない他のすべての組み合わせ | |||
| ブート モード | SOP[3] | SOP[2] | SOP[1] | SOP[0] |
|---|---|---|---|---|
| QSPI (4 個の直列)、50MHz - クワッド読み取り UART フォールバック モード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UART | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QSPI (1S)、50MHz - シングル読み取り UART フォールバック モード | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSPI (8S)、50MHz - オクタル読み取り UART フォールバック モード | 0 | 0 | 1 | 1 |
| xSPI (1S->8D)、25MHz、SFDP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DevBoot | 1 | 0 | 1 | 1 |
| サポートされていない起動モード | 上記に定義されていない他のすべての組み合わせ。 | |||
| ブート モード | SOP[3] | SOP[2] | SOP[1] | SOP[0] |
|---|---|---|---|---|
| OSPI-OSPI (4 個の直列)、50MHz - クワッド読み取り UART フォールバック モード | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UART、XMODEM、115200bps | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OSPI-OSPI (1S)、50MHz - シングル読み取り UART フォールバック モード | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSPI (8S)、SDR、33MHz - オクタル読み取り UART フォールバック モード | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DevBoot | 1 | 0 | 1 | 1 |
| xSPI (1S->8D)、20MHz、SFDP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| USB DFU-USB、UART フォールバック モード付き | 1 | 1 | 1 | 0 |
| サポートされていない起動モード | 上記に定義されていない他のすべての組み合わせ。 | |||