JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
スリープ イネーブルが設定されている場合、sleep_silent 状態で MDI ラインがサイレントになった後、PHY はスリープ モードに遷移します。ただし、スリープ イネーブルが設定されていない場合、MDI ラインがサイレントになった後、デバイスはスタンバイに遷移します。デフォルトでは、スリープ イネーブルが設定されています。一度スリープ モードに入ると、MDI 上のエネルギー検出を除くすべての PHY ブロックが無効化されます。スリープ モードでは、すべてのレジスタ設定は失われます。スリープ モードでは、リンクは確立できず、データは送信も受信もできず、SMI アクセスは利用できません。