JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC813-Q1 は、LVCMOS による RGMII バージョン 2.0 で規定された簡略型ギガビット メディア非依存インターフェイス (RGMII) にも対応しています。RGMII は、MAC と PHY の接続に必要なピン数が少なくなるように設計されています。この目標を達成するため、制御信号が多重化されています。送信パスと受信パスの制御信号ピンをサンプリングするためにクロックの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方が使用されます。データはクロックの立ち上がりエッジでのみサンプリングされます。100Mbps 動作の場合、RX_CLK と TX_CLK は 25MHz で動作します。
表 7-11 に、RGMII 信号のまとめを示します:
| 機能 | ピン |
|---|---|
| データ信号 | TX_D[3:0] |
| RX_D[3:0] | |
| 制御信号 | TX_CTRL |
| RX_CTRL | |
| クロック信号 | TX_CLK |
| RX_CLK |
図 7-16 RGMII の接続| TX_CTRL (立ち上がりエッジ) | TX_CTRL (立ち下がりエッジ) | TX_D[3:0] | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000~1111 | 通常のフレーム間 |
| 0 | 1 | 0000~1111 | 予約済み |
| 1 | 1 | 0000~1111 | 通常のデータの送信 |
| 1 | 0 | 0000~1111 | 送信エラーの伝搬 |
| RX_CTRL (立ち上がりエッジ) | RX_CTRL (立ち下がりエッジ) | RX_D[3:0] | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000~1111 | 通常のフレーム間 |
| 0 | 1 | 0000~1101 | 予約済み |
| 0 | 1 | 1110 | 誤キャリアの表示 |
| 0 | 1 | 1111 | 予約済み |
| 1 | 0 | 0000~1111 | 通常のデータの受信 |
| 1 | 1 | 0000~1111 | エラーを含むデータの受信 |
パケット受信中、内部のフリーラン クロックから復元クロック (データ同期クロック) への切り替えを行うために、RX_CLK は正パルスまたは負パルスのいずれかでストレッチされる場合があります。ダブル データ レート (DDR) は 1Gbps 動作でのみ必要であり、DP83TC813-Q1 ではサポートされていないため、データはクロックの立ち下がりエッジで複製できます。
DP83TC813-Q1 は、リンク状態の検出を簡素化するために、インバンド ステータス表示機能をサポートしています。表 7-14 に、RX_D[3:0] ピンのインターフレーム信号を示します。
| RX_CTRL | RX_D3 | RX_D[2:1] | RX_D0 |
|---|---|---|---|
| 00 注: インバンド ステータスは、RX_CTRL が Low のときのみ有効です。 | 二重モードのステータス: 0 = 半二重 1 = 全二重 | RX_CLK クロック速度: 00 = 2.5MHz 01 = 25MHz 10 = 125MHz 11 = 予約済み | リンク ステータス: 0 = リンクが確立されていない 1 = 有効なリンクが確立されている |