JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
xMII ループバックは、PHY を通る最も浅いループです。xMII ループバックは、MAC と PHY 間の通信を検証するために有用なテスト モードです。xMII ループバックでは、TX パス上の接続された MAC から送信されたデータが DP83TC813 内部でループバックされて RX ピンに戻され、MAC によってデバイスをチェックできます。xMII ループバックでは、リンク表示は行われません。
レジスタ 0x0000 = 0x6100 を書き込みます
データは MAC の TX ピン上で外部的に生成されます。
MAC インターフェイス モードに応じてチェッカを有効にするには、次のレジスタ設定を使用します。
データは MAC インターフェイスの RX ピンで確認できます。
データは、レジスタ 0x063C、0x063D、0x063E を読み取ることで内部的にも確認できます。これらのレジスタは、同時に、この順序で読み取る必要があります。
該当しません。データは MAC インターフェイスの TX ピン上で外部的に生成されるため、この項目は適用されません。
該当しません。PRBS ストリーム チェッカは内部 PRBS ジェネレータでのみ動作します。
生成されたデータはケーブル側に送られます。