JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
時間領域反射計測は、ケーブル上の開放および短絡故障の推定に加えて、ケーブル、コネクタ、終端の品質の判定に役立ちます。DP83TC813-Q1 は、接続されたツイストペアケーブルをテスト パルスを送信します。送信されたパルスはケーブルを伝わり、欠陥や故障などの不完全な箇所で反射します。これにより、デバイスは反射が戻ってくるまでの時間と、すべての反射の強度 (振幅) を測定できます。この手法により、DP83TC813-Q1 を使用してケーブルの開放および短絡を識別できます。
TDR は、レジスタ 0x1E の bit[15] を設定することで有効化されます。手順は以下の通りです。