JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC813S-Q1 は 100BASE-T1 の車載用イーサネット物理層トランシーバです。本デバイスは IEEE 802.3bw に準拠しており 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みです。DP83TC813S-Q1 は、BroadR-Reach PHY および 100BASE-T1 PHY の両方と相互運用可能です。
DP83TC813S-Q1 は Open Alliance TC-10 低消費電力モードもサポートして、さらに消費電力を削減できます。この PHY は、WAKE および INH ピンをサポートしているため、システムに TC-10 機能を実装できます。
このデバイスは、自動車用 EMC の厳しい制限を満たしながら、100Mbps の速度で動作するように特別に設計されています。DP83TC813S-Q1 は、シールドなしシングル ツイストペア ケーブルを介して 66.667MHz で PAM3 三元記号を送信します。このデバイスはアプリケーションの柔軟性が高く 単一の 28 ピン VQFN ウェッタブル フランク パッケージで MII、RMII、RGMII、SGMII をサポートしています。
DP83TC813S-Q1 には、システム内での使用に加え、デバッグ、準拠、システム プロトタイピングの両方を目的とする広範な診断ツール キットがあります。DP83TC813S-Q1 は IEC61000-4-2 レベル 4 の静電放電制限を満たすことができ、ESD イベントをリアルタイムで検出するためのオンチップ ESD センサも搭載しています。