JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC813S-Q1 と組み合わせて使用するには以下の CMC を推奨します:
| 製造元 | 部品番号 |
|---|---|
| Pulse Electronics | AE2002 |
| Murata (村田製作所) | DLW43MH201XK2L |
| Murata (村田製作所) | DLW32MH201XK2 |
| TDK | ACT1210L-201 |
| パラメータ | 標準値 | 単位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 挿入損失 | -0.5 | dB | 1 ~ 30MHz |
| -1.0 | dB | 30 ~ 60MHz | |
| リターン ロス | -26 | dB | 1 ~ 30MHz |
| -20 | dB | 30 ~ 60MHz | |
| 同相信号除去 | -24 | dB | 1MHz |
| -42 | dB | 10 ~ 100MHz | |
| -25 | dB | 400MHz | |
| 差動同相信号除去 | -70 | dB | 1 ~ 10MHz |
| -50 | dB | 100MHz | |
| -24 | dB | 1000MHz |