JAJSON9A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
PCS ループバックは、データが PCS から出て PMA に入る前に、データをループバックします。送信パスで MAC から受信したデータは、PHY 内のデジタル ブロックを通過し、その後受信パスを介して再び MAC へ戻されます。DP83TC813 受信 PMA 回路は、競合を防止するために絶縁を行うように構成されています。
レジスタ 0x0016 = 0x0102 を書き込みます
レジスタ 0x0624 = 0x55BF を書き込みます
レジスタ 0x0619 = 0x1555 を書き込みます
データは、レジスタ 0x063C、0x063D、0x063E を読み取ることで内部的にも確認できます。これらのレジスタは、同時に、この順序で読み取る必要があります。
レジスタ 0x0624 = 0x55BF を書き込みます
レジスタ 0x0619 = 0x0557 を書き込みます
内部 PRBS によって生成されたデータは、MDI および MAC インターフェイスを介して送信されます。