JAJSQP4A February   2024  – November 2025 ADS1288

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件:1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    7. 5.7 スイッチング特性: 1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 ノイズ性能
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 PGA およびバッファ
        1. 7.3.2.1 プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
        2. 7.3.2.2 バッファ動作 (PGA バイパス)
      3. 7.3.3 電圧リファレンス入力
      4. 7.3.4 IOVDD の電源
      5. 7.3.5 変調器
        1. 7.3.5.1 変調器のオーバードライブ
      6. 7.3.6 デジタル フィルタ
        1. 7.3.6.1 Sinc フィルタ セクション
        2. 7.3.6.2 FIR フィルタ セクション
        3. 7.3.6.3 グループ遅延とステップ応答
          1. 7.3.6.3.1 線形位相応答
          2. 7.3.6.3.2 最小位相応答
        4. 7.3.6.4 HPF ステージ
      7. 7.3.7 クロック入力
      8. 7.3.8 GPIO
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーダウン モード
      2. 7.4.2 リセット
      3. 7.4.3 同期
        1. 7.4.3.1 パルス同期モード
        2. 7.4.3.2 連続同期モード
      4. 7.4.4 サンプル レート コンバータ
      5. 7.4.5 オフセットおよびゲインの較正
        1. 7.4.5.1 OFFSET レジスタ
        2. 7.4.5.2 GAIN レジスタ
        3. 7.4.5.3 較正手順
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 7.5.1.1 チップ セレクト (CS)
        2. 7.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 7.5.1.3 データ入力 (DIN)
        4. 7.5.1.4 データ出力 (DOUT)
        5. 7.5.1.5 データ準備完了 (DRDY)
      2. 7.5.2 変換データの形式
      3. 7.5.3 コマンド
        1. 7.5.3.1  シングル バイトのコマンド
        2. 7.5.3.2  ウェークアップ:ウェーク コマンド
        3. 7.5.3.3  STANDBY:ソフトウェア パワーダウン コマンド
        4. 7.5.3.4  SYNC:同期コマンド
        5. 7.5.3.5  RESET:リセット コマンド
        6. 7.5.3.6  データの直接読み取り
        7. 7.5.3.7  RDATA:変換データ読み取りコマンド
        8. 7.5.3.8  RREG:レジスタ読み取りコマンド
        9. 7.5.3.9  WREG:レジスタ書き込みコマンド
        10. 7.5.3.10 OFSCAL:オフセット較正コマンド
        11. 7.5.3.11 GANCAL:ゲイン較正コマンド
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタの説明
      1. 8.1.1 ID/SYNC:デバイス ID、同期レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = xxxx0010b]
      2. 8.1.2 CONFIG0:構成レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 92h]
      3. 8.1.3 CONFIG1:構成レジスタ 1 (アドレス = 02h) [リセット = 10h]
      4. 8.1.4 HPF0、HPF1:ハイパス フィルタ レジスタ (アドレス = 03h、04h) [リセット = 32h、03h]
      5. 8.1.5 OFFSET0、OFFSET1、OFFSET2:オフセット較正レジスタ (アドレス = 05h、06h、07h) [リセット = 00h、00h、00h]
      6. 8.1.6 GAIN0、GAIN1、GAIN2:ゲイン較正レジスタ (アドレス = 08h、09h、0Ah) [ リセット = 00h、00h、40h]
      7. 8.1.7 GPIO:デジタル入力 / 出力バレジスタ (アドレス = 0Bh) [リセット = 000xx000b]
      8. 8.1.8 SRC0、SRC1:サンプル レート コンバータ レジスタ (アドレス = 0Ch、0Dh) [リセット = 00h、80h]
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 アナログ電源
      2. 9.3.2 デジタル電源
      3. 9.3.3 グランド
      4. 9.3.4 サーマル パッド
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ノイズ性能

ADS1288 は、オーバーサンプリング方式を採用した、低消費電力・低ノイズのデルタ シグマ ADC です。オーバーサンプリングは、変調器の高周波データを平均化して最終的な出力データを生成します。オーバーサンプリング比を上げると、変調器からのサンプルをより多く平均して1 回の変換結果を得るため、データ レートと対応する信号帯域幅、そして合計ノイズが低下します。

ノイズ値が入力を基準とすると、PGA のゲインによりノイズが低減されます。ゲインを上げると、入力電圧範囲に対する入力換算電圧ノイズの比が小さくなるため、ダイナミック レンジ性能は低下します。

ダイナミック レンジと入力ノイズは、ADC で利用可能な分解能を表す等価パラメータです。式 1は入力換算ノイズ データからダイナミック レンジを導出します:

式 1. ADS1288

ここで

  • en = 入力換算電圧ノイズ (RMS)
表 6-1は、入力ソース抵抗 (RS) = 0Ω の条件で試験したダイナミック レンジと入力換算ノイズ性能を示しています。ノイズ データは TA = 25°C であり、代表的な ADC の性能を表しています。このデータは、ADC の入力をショートした状態で連続する 4096 回の ADC 変換結果の標準偏差を示したもので、0.413 × fDATA の帯域幅で測定されています。ノイズは統計的な性質を持つため、繰り返し測定するとノイズ性能の結果が変動することがあります。
表 6-1 ノイズ性能 (AVDD1 = 3.3V または 5V、RS = 0 Ω)
ゲイン モード ダイナミック レンジ (dB) en、入力換算ノイズ (μVRMS)
fDATA (SPS) fDATA (SPS)
125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000
1 バッファ 128 125 122 119 116 0.70 0.99 1.4 2.0 2.8
1(1) PGA 128 125 122 119 116 0.70 0.99 1.4 2.0 2.8
2 PGA 127 124 121 118 115 0.39 0.56 0.79 1.1 1.6
4 PGA 126 123 120 117 114 0.23 0.32 0.45 0.63 0.89
8 PGA 123 120 117 114 111 0.16 0.22 0.31 0.44 0.62
16 PGA 118 115 112 109 106 0.14 0.20 0.28 0.39 0.55
32 PGA 112 109 106 103 100 0.14 0.20 0.28 0.39 0.55
64 PGA 106 103 100 97 94 0.14 0.20 0.28 0.39 0.55
PGA ゲイン = 1 のダイナミック レンジ性能は、AVDD1 = 5V の条件で規定されています。