JAJSQP4A February   2024  – November 2025 ADS1288

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件:1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    7. 5.7 スイッチング特性: 1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 ノイズ性能
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 PGA およびバッファ
        1. 7.3.2.1 プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
        2. 7.3.2.2 バッファ動作 (PGA バイパス)
      3. 7.3.3 電圧リファレンス入力
      4. 7.3.4 IOVDD の電源
      5. 7.3.5 変調器
        1. 7.3.5.1 変調器のオーバードライブ
      6. 7.3.6 デジタル フィルタ
        1. 7.3.6.1 Sinc フィルタ セクション
        2. 7.3.6.2 FIR フィルタ セクション
        3. 7.3.6.3 グループ遅延とステップ応答
          1. 7.3.6.3.1 線形位相応答
          2. 7.3.6.3.2 最小位相応答
        4. 7.3.6.4 HPF ステージ
      7. 7.3.7 クロック入力
      8. 7.3.8 GPIO
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーダウン モード
      2. 7.4.2 リセット
      3. 7.4.3 同期
        1. 7.4.3.1 パルス同期モード
        2. 7.4.3.2 連続同期モード
      4. 7.4.4 サンプル レート コンバータ
      5. 7.4.5 オフセットおよびゲインの較正
        1. 7.4.5.1 OFFSET レジスタ
        2. 7.4.5.2 GAIN レジスタ
        3. 7.4.5.3 較正手順
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 7.5.1.1 チップ セレクト (CS)
        2. 7.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 7.5.1.3 データ入力 (DIN)
        4. 7.5.1.4 データ出力 (DOUT)
        5. 7.5.1.5 データ準備完了 (DRDY)
      2. 7.5.2 変換データの形式
      3. 7.5.3 コマンド
        1. 7.5.3.1  シングル バイトのコマンド
        2. 7.5.3.2  ウェークアップ:ウェーク コマンド
        3. 7.5.3.3  STANDBY:ソフトウェア パワーダウン コマンド
        4. 7.5.3.4  SYNC:同期コマンド
        5. 7.5.3.5  RESET:リセット コマンド
        6. 7.5.3.6  データの直接読み取り
        7. 7.5.3.7  RDATA:変換データ読み取りコマンド
        8. 7.5.3.8  RREG:レジスタ読み取りコマンド
        9. 7.5.3.9  WREG:レジスタ書き込みコマンド
        10. 7.5.3.10 OFSCAL:オフセット較正コマンド
        11. 7.5.3.11 GANCAL:ゲイン較正コマンド
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタの説明
      1. 8.1.1 ID/SYNC:デバイス ID、同期レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = xxxx0010b]
      2. 8.1.2 CONFIG0:構成レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 92h]
      3. 8.1.3 CONFIG1:構成レジスタ 1 (アドレス = 02h) [リセット = 10h]
      4. 8.1.4 HPF0、HPF1:ハイパス フィルタ レジスタ (アドレス = 03h、04h) [リセット = 32h、03h]
      5. 8.1.5 OFFSET0、OFFSET1、OFFSET2:オフセット較正レジスタ (アドレス = 05h、06h、07h) [リセット = 00h、00h、00h]
      6. 8.1.6 GAIN0、GAIN1、GAIN2:ゲイン較正レジスタ (アドレス = 08h、09h、0Ah) [ リセット = 00h、00h、40h]
      7. 8.1.7 GPIO:デジタル入力 / 出力バレジスタ (アドレス = 0Bh) [リセット = 000xx000b]
      8. 8.1.8 SRC0、SRC1:サンプル レート コンバータ レジスタ (アドレス = 0Ch、0Dh) [リセット = 00h、80h]
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 アナログ電源
      2. 9.3.2 デジタル電源
      3. 9.3.3 グランド
      4. 9.3.4 サーマル パッド
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パワーダウン モード

パワーダウンは、PWDN ピンを low にするか、またはソフトウェア制御によって、スタンバイ コマンドを送信することで開始されます。パワーダウンを終了するには、PWDN を high にするか、ウェークアップ コマンドを送信して、ソフトウェアのパワーダウンを終了します (クロックは動作中)。パワーダウンではアナログ回路がディスエーブルになりますが、デジタル LDO (CAPD ピン) はバイアスされたままで、IOVDD から小さなバイアス電流が流れます。これに対し、ソフトウェアのパワーダウンでは IOVDD バイアス電流が大きくなります。どちらのパワーダウン モードでも、デジタル出力の ac 信号は停止しますが、high または low に駆動されたままになります。デジタル入力をフローティングにすることはできません。フローティングにしないと、IOVDD 電源からリーク電流が流れる可能性があります。パワーダウン時にクロックが中断された場合は、ADC をリセットします。パワーダウン時に同期が失われるため、ADC を再同期します。