JAJSQP4A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
表 9-1 は、ジオフォンのソース抵抗 (RS) の影響と、入力電流ノイズが合計ノイズ性能に及ぼす影響を示しています。ジオフォン RS = 1000Ω、5000Ω、および図 9-2の入力電流ノイズ分布から得られた 2 つの値の入力電流ノイズ。入力電流ノイズの値 = 1.5pA/√Hz と 3pA/√Hz が評価されます。ジオフォンの RS 熱ノイズ、電流ノイズ × RS、ADC 入力換算ノイズを加算して、合計ノイズを導出します。
| RS (Ω) | ゲイン | RS ノイズ (μV) | in ノイズ (pA/√Hz) | in × RS ノイズ (μV) | ADC ノイズ (μV) | 合計ノイズ (μV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 0.06 | 1.5 | 0.024 | 1.4 | 1.4 |
| 0.06 | 3 | 0.048 | 1.4 | |||
| 16 | 0.06 | 1.5 | 0.024 | 0.28 | 0.29 | |
| 0.06 | 3 | 0.048 | 0.29 | |||
| 5000 | 1 | 0.13 | 1.5 | 0.11 | 1.4 | 1.41 |
| 0.13 | 3 | 0.22 | 1.41 | |||
| 16 | 0.13 | 1.5 | 0.11 | 0.28 | 0.33 | |
| 0.13 | 3 | 0.22 | 0.38 |
この分析データは、ノイズ帯域幅が 206Hz (fDATA= 500SPS) を前提としています。データからは、ADC ノイズ単独と比較した合計ノイズの増加の最大値は、5000Ω のジオホン ソース抵抗、PGA ゲイン = 16、in = 3pA/√Hz であることが示されています。1000Ω のジオフォン ソース抵抗は、同じ条件下でわずかなノイズ増加を示しています。