JAJSQP4A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
最小位相フィルタにより、フィルタ入力からフィルタ出力までのデータの短いグループ遅延が得られます。最小および線形位相フィルタのグループ遅延を、図 7-18に示します。最小位相フィルタのグループ遅延は、信号周波数の関数です。CONFIG0 レジスタの PHASE ビットは、フィルタの位相を設定します。