JAJSQP4A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
ADC は SYNC ピンまたは SYNC コマンドによって同期され、デジタル フィルタのサイクルが再スタートします。ピンによる同期は、SYNC が CLK の立ち下がりエッジで High にされた後、次の CLK の立ち上がりエッジで発生します。同期コマンドによる同期は、コマンドの 8 番目のビットの後の CLK の立ち上がりエッジで発生します。
次の結果、同期が失われます:
同期制御モードには、パルス同期と連続同期の 2 つがあります。同期モードは、ID/SYNC レジスタの同期ビットによってプログラムされます。