JAJSQP4A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
at TA = 25°C、AVDD1 = 5V、AVSS = 0V、AVDD2 = 2.5V、IOVDD = 1.8V、fCLK = 4.096MHz、VREFP = 2.5V、VREFN = 0V、PGA ゲイン = 1、RS = 0Ω、VCM = 2.5V および fDATA = 500SPS (特に記述のない限り)
| バッファ モード |
| PGA ゲイン = 16 |
| PGA ゲイン = 16 | ||
| 30 ユニット |
| 30 ユニット |
| 30 ユニット |
| AVDD1 = 3.3V、fIN = 31.25Hz、VIN = –0.5dBFS |
| fIN = 31.25Hz、VIN = –0.5dBFS |
| PGA ゲイン = 2 |
| PGA ゲイン = 2 |
| AIN2:31.25Hz、–0.5dBFS 信号、AIN1:入力短絡測定チャネル |
| 30 ユニット |
| 30 ユニット |
| 30 ユニット |
| 30 ユニット |
| fIN = 31.25Hz、VIN = –0.5dBFS |
| 30 ユニット |
| 30 ユニット |