JAJSQP4A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
ゲイン較正。これらのビットは、24 ビットのゲイン較正ワードを形成します。ゲイン較正はストレート バイナリ形式で符号化されます。レジスタ値を 400000h (222) で除算し、変換データを乗算します。ゲイン演算は、オフセット演算の後に発生します。詳細については、オフセットおよびゲインの較正 セクションを参照してください。