JAJSQP4A February   2024  – November 2025 ADS1288

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件:1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    7. 5.7 スイッチング特性: 1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 ノイズ性能
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 PGA およびバッファ
        1. 7.3.2.1 プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
        2. 7.3.2.2 バッファ動作 (PGA バイパス)
      3. 7.3.3 電圧リファレンス入力
      4. 7.3.4 IOVDD の電源
      5. 7.3.5 変調器
        1. 7.3.5.1 変調器のオーバードライブ
      6. 7.3.6 デジタル フィルタ
        1. 7.3.6.1 Sinc フィルタ セクション
        2. 7.3.6.2 FIR フィルタ セクション
        3. 7.3.6.3 グループ遅延とステップ応答
          1. 7.3.6.3.1 線形位相応答
          2. 7.3.6.3.2 最小位相応答
        4. 7.3.6.4 HPF ステージ
      7. 7.3.7 クロック入力
      8. 7.3.8 GPIO
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーダウン モード
      2. 7.4.2 リセット
      3. 7.4.3 同期
        1. 7.4.3.1 パルス同期モード
        2. 7.4.3.2 連続同期モード
      4. 7.4.4 サンプル レート コンバータ
      5. 7.4.5 オフセットおよびゲインの較正
        1. 7.4.5.1 OFFSET レジスタ
        2. 7.4.5.2 GAIN レジスタ
        3. 7.4.5.3 較正手順
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 7.5.1.1 チップ セレクト (CS)
        2. 7.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 7.5.1.3 データ入力 (DIN)
        4. 7.5.1.4 データ出力 (DOUT)
        5. 7.5.1.5 データ準備完了 (DRDY)
      2. 7.5.2 変換データの形式
      3. 7.5.3 コマンド
        1. 7.5.3.1  シングル バイトのコマンド
        2. 7.5.3.2  ウェークアップ:ウェーク コマンド
        3. 7.5.3.3  STANDBY:ソフトウェア パワーダウン コマンド
        4. 7.5.3.4  SYNC:同期コマンド
        5. 7.5.3.5  RESET:リセット コマンド
        6. 7.5.3.6  データの直接読み取り
        7. 7.5.3.7  RDATA:変換データ読み取りコマンド
        8. 7.5.3.8  RREG:レジスタ読み取りコマンド
        9. 7.5.3.9  WREG:レジスタ書き込みコマンド
        10. 7.5.3.10 OFSCAL:オフセット較正コマンド
        11. 7.5.3.11 GANCAL:ゲイン較正コマンド
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタの説明
      1. 8.1.1 ID/SYNC:デバイス ID、同期レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = xxxx0010b]
      2. 8.1.2 CONFIG0:構成レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 92h]
      3. 8.1.3 CONFIG1:構成レジスタ 1 (アドレス = 02h) [リセット = 10h]
      4. 8.1.4 HPF0、HPF1:ハイパス フィルタ レジスタ (アドレス = 03h、04h) [リセット = 32h、03h]
      5. 8.1.5 OFFSET0、OFFSET1、OFFSET2:オフセット較正レジスタ (アドレス = 05h、06h、07h) [リセット = 00h、00h、00h]
      6. 8.1.6 GAIN0、GAIN1、GAIN2:ゲイン較正レジスタ (アドレス = 08h、09h、0Ah) [ リセット = 00h、00h、40h]
      7. 8.1.7 GPIO:デジタル入力 / 出力バレジスタ (アドレス = 0Bh) [リセット = 000xx000b]
      8. 8.1.8 SRC0、SRC1:サンプル レート コンバータ レジスタ (アドレス = 0Ch、0Dh) [リセット = 00h、80h]
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 アナログ電源
      2. 9.3.2 デジタル電源
      3. 9.3.3 グランド
      4. 9.3.4 サーマル パッド
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電圧リファレンス入力

ADC は、動作にリファレンス電圧を必要とします。リファレンス電圧入力は差動で、REFP ピンと REFN ピンの間の電圧として定義されます:VREF = VREFP – VREFN。差動入力のため、グランド ノイズを拾わないように、VREFN の配線は電圧リファレンスのグランド端子に接続します。測定帯域幅において、ノイズが 2μVRMS 未満の精密な 2.5V 電圧リファレンスを使用してください。

図 7-8に、簡略化されたリファレンス入力回路を示します。アナログ入力と同様に、リファレンス入力は ESD ダイオードによって保護されます。リファレンス入力が AVSS - 0.3V より下か、AVDD1 + 0.3V より上に駆動されると、保護ダイオードが導通することがあります。このような条件が起きる可能性がある場合は、外付けのクランプ ダイオード、直列抵抗、または両方を使用して、リファレンス入力電流を指定の値に制限します。

ADS1288 簡略化された電圧リファレンス入力回路図 7-8 簡略化された電圧リファレンス入力回路

ADC は内部コンデンサ (CREF) によってリファレンス電圧をサンプリングし、変調器のサンプリング周波数 (fMOD) でコンデンサを放電します。サンプリング動作では、過渡電流がリファレンス入力に流れます。リファレンスピンのすぐ近くに配置した 0.1µF のセラミック コンデンサで過渡電流をフィルタし、さらに基準電圧の出力側には 10µF〜47µF の大きめのコンデンサを追加して安定させます。電圧リファレンスが複数の ADC を駆動するアプリケーションでは、各 ADC で 0.1µF コンデンサを使用します。

外付けコンデンサが電流過渡をフィルタリングし、その結果、平均リファレンス電流は 80μA/V になります。VREF = 2.5V の場合、リファレンス入力電流は 80μA / V × 2.5V = 200μA です。