JAJSQP4A February   2024  – November 2025 ADS1288

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件:1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    7. 5.7 スイッチング特性: 1.65V ≤ IOVDD ≤ 1.95V および 2.7V ≤ IOVDD ≤ 3.6V
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 ノイズ性能
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 PGA およびバッファ
        1. 7.3.2.1 プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
        2. 7.3.2.2 バッファ動作 (PGA バイパス)
      3. 7.3.3 電圧リファレンス入力
      4. 7.3.4 IOVDD の電源
      5. 7.3.5 変調器
        1. 7.3.5.1 変調器のオーバードライブ
      6. 7.3.6 デジタル フィルタ
        1. 7.3.6.1 Sinc フィルタ セクション
        2. 7.3.6.2 FIR フィルタ セクション
        3. 7.3.6.3 グループ遅延とステップ応答
          1. 7.3.6.3.1 線形位相応答
          2. 7.3.6.3.2 最小位相応答
        4. 7.3.6.4 HPF ステージ
      7. 7.3.7 クロック入力
      8. 7.3.8 GPIO
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーダウン モード
      2. 7.4.2 リセット
      3. 7.4.3 同期
        1. 7.4.3.1 パルス同期モード
        2. 7.4.3.2 連続同期モード
      4. 7.4.4 サンプル レート コンバータ
      5. 7.4.5 オフセットおよびゲインの較正
        1. 7.4.5.1 OFFSET レジスタ
        2. 7.4.5.2 GAIN レジスタ
        3. 7.4.5.3 較正手順
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 7.5.1.1 チップ セレクト (CS)
        2. 7.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 7.5.1.3 データ入力 (DIN)
        4. 7.5.1.4 データ出力 (DOUT)
        5. 7.5.1.5 データ準備完了 (DRDY)
      2. 7.5.2 変換データの形式
      3. 7.5.3 コマンド
        1. 7.5.3.1  シングル バイトのコマンド
        2. 7.5.3.2  ウェークアップ:ウェーク コマンド
        3. 7.5.3.3  STANDBY:ソフトウェア パワーダウン コマンド
        4. 7.5.3.4  SYNC:同期コマンド
        5. 7.5.3.5  RESET:リセット コマンド
        6. 7.5.3.6  データの直接読み取り
        7. 7.5.3.7  RDATA:変換データ読み取りコマンド
        8. 7.5.3.8  RREG:レジスタ読み取りコマンド
        9. 7.5.3.9  WREG:レジスタ書き込みコマンド
        10. 7.5.3.10 OFSCAL:オフセット較正コマンド
        11. 7.5.3.11 GANCAL:ゲイン較正コマンド
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタの説明
      1. 8.1.1 ID/SYNC:デバイス ID、同期レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = xxxx0010b]
      2. 8.1.2 CONFIG0:構成レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 92h]
      3. 8.1.3 CONFIG1:構成レジスタ 1 (アドレス = 02h) [リセット = 10h]
      4. 8.1.4 HPF0、HPF1:ハイパス フィルタ レジスタ (アドレス = 03h、04h) [リセット = 32h、03h]
      5. 8.1.5 OFFSET0、OFFSET1、OFFSET2:オフセット較正レジスタ (アドレス = 05h、06h、07h) [リセット = 00h、00h、00h]
      6. 8.1.6 GAIN0、GAIN1、GAIN2:ゲイン較正レジスタ (アドレス = 08h、09h、0Ah) [ リセット = 00h、00h、40h]
      7. 8.1.7 GPIO:デジタル入力 / 出力バレジスタ (アドレス = 0Bh) [リセット = 000xx000b]
      8. 8.1.8 SRC0、SRC1:サンプル レート コンバータ レジスタ (アドレス = 0Ch、0Dh) [リセット = 00h、80h]
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 アナログ電源
      2. 9.3.2 デジタル電源
      3. 9.3.3 グランド
      4. 9.3.4 サーマル パッド
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

ADS1288 は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) と有限インパルス応答 (FIR) フィルタを備えた 32 ビット、低消費電力の A/D コンバータ (ADC) です。この ADC は、低消費電力による長いバッテリ動作時間が求められる地震関連機器の厳しい要件に合わせて設計されています。

低ノイズ PGA により、ADC のゲイン 1~64 のダイナミック レンジが拡張されます。この PGA により、外付けアンプを使用せずに、ジオフォンやトランス結合のハイドロフォンを直接接続できます。オプションのユニティ ゲイン バッファによって消費電力が低減されます。

この ADC は、高分解能のデルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器と、位相応答を設定できる FIR フィルタを内蔵しています。ハイパス フィルタは、DC および低周波数成分を信号から除去します。サンプル レート コンバータは、最大 7ppb の分解能の精度でクロック周波数誤差を補償します。

デバイスの消費電力を最小限に抑えるため、この ADC は 3.3V の動作をサポートしています。消費電力は、バッファ モード動作で 3mW (標準値)、PGA モード動作で 5mW (標準値) です。

この ADC は小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給され、–40℃~+85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
ADS1288 RHB (VQFN、32) 5mm × 5mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
ADS1288 機能ブロック図 機能ブロック図