JAJSQP4A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
PGA は低ノイズのチョッパ安定化差動アンプで、ADC のダイナミックレンジ性能を拡張します。PGA は 1 ~ 16 のアナログ ゲインを備えており、32 および 64 のゲインはデジタル スケーリングによって得られます。PGA 出力信号は、270Ω の抵抗を経由して CAPP および CAPN ピンに配線されます。10nF の外付け C0G 誘電体コンデンサを、これらのピンの間に接続します。これらの部品によってアンチエイリアス フィルタが形成され、変調器のエイリアシング周波数 (fMOD) での信号レベルを減衰させます。
図 7-4に示すように、PGA と変調器の間でバッファを使用します。各バッファ出力から 2 つの 47nF C0G 誘電体コンデンサを AVSS (CAPBP および CAPBN) に接続します。電圧チャージ ポンプは、バッファの入力電圧のヘッドルームを増加させます。チャージ ポンプ動作のために、CAPC と AGND との間に外付けの 4.7nF コンデンサを接続します。
速度モードは、CONFIG1 レジスタの GAIN[2:0] ビットによってプログラムされます。表 7-2に、PGA のゲイン設定とバッファ選択を示します。
| GAIN[2:0] レジスタ ビット | PGA ゲイン | 入力信号範囲 (VPP) |
|---|---|---|
| 000 | 1 | ±2.5 |
| 001 | 2 | ±1.25 |
| 010 | 4 | ±0.625 |
| 011 | 8 | ±0.3125 |
| 100 | 16 | ±0.15625 |
| 101 | 32 | ±0.078125 |
| 110 | 64 | ±0.0390625 |
| 111 | バッファ モード、ゲイン = 1 | ±2.5 |
PGA の入力および出力電圧のヘッドルームの仕様を確認します。図 7-5に、AVDD1 = 5V、入力同相電圧 (VCM) = 2.5V、差動入力電圧 = ±2.5VPP、ゲイン = 1 で動作しているときの、入力および出力電圧のヘッドルームを示します。PGA 入力の絶対最小および最大入力電圧 (1.25V と 3.75V) は、差動信号電圧の±1/2 に同相電圧を加えた値です。PGA は、負のピークで 0.15V の入力電圧マージン、正のピークで 0.4V の入力電圧マージンを提供します。PGA は、正と負のピークで 1.1V の出力電圧マージンを提供します。
AVDD1 = 3.3V で動作している場合、PGA は±2.5VPP の入力信号をサポートできません。±2.5VPP の入力信号には、バッファを使用します。±1.25VPP の入力信号 (PGA ゲイン = 2) の場合、同相電圧を 0.1V から AVSS + 1.75V まで上げることで、入力ヘッドルームが増加します。図 7-6に、AVDD1 = 3.3V、VCM = 1.75V、入力信号 = ±1.25VPP、ゲイン = 2 の入力および出力動作ヘッドルームを示します。